• 2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
壳牌得力士TELLUS-S4VX32超低温液压油

壳牌得力士TELLUS-S4VX32超低温液压油

参考价格(未税价):
14,908.72
发货日:
21

●产品特点:
·低温保障强:在低温下保持设备运转顺畅流动。
· 适用温度广: 超高的粘度指数,良好的机械剪切稳定性,可以在很宽的温度范围内作。
·抗磨保护好: 采用了精心设计的无灰(无锌)抗磨添加剂,帮助保护液压系统的关键部件免受磨损。
●注意事项:
·本品旧品名为壳牌“得力士SHELL-TELLUS-ARCTIC”。
·使用前请向设备制造商确认本品的粘度特性是否适用于其设备。
●适用场合:
·低温/户外系统: 可用于持续油温不超过75℃的各种类型的液压系统。专为当液压系统必须在极低温度下冷启动,之后在运行过程中工作温度才会上升的场合设计,如矿山和林业机械。

基本情报

  • 包装
    209L/桶

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
包装

筛选条件

  • 209L/桶
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
209L/桶
21
14,908.72

型号 : TELLUS-S4VX32-209L
一般发货日 21
参考价格(未税价) 14,908.72
包装数 209L/桶

产品规格

  • 40℃粘度(mm2/S)
    32
  • 液压油类型
    HV

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口