• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。
壳牌得力士TELLUS-S2VX系列宽温液压油

壳牌得力士TELLUS-S2VX系列宽温液压油

参考价格(未税价):
531.25 元~
发货日:
5天~

●产品特点:
· 延长油品寿命:减少停工。
· 耐受恶劣温度:提升设备效率。
·高性能工业液压油,Ⅱ类基础油,多工矿适用。
·兼容性强,适合大多数液压泵,能够和大多数其他矿物基础油相容,但矿物液压油不应与其它类型的液压油相混合(例如环保型的液压油或者防火型液压油)。
●注意事项:
·本品旧品名为壳牌“得力士SHELL-TELLUS-S”。
●主要应用:
·移动液压传动 系统:具有较高的黏度指数,从而确保设备从冷启动到满载平滑顺利,适用于重负荷工矿。
·精密液压系统:具有优异的黏-温控制能力,相对于一般的ISO HM型液压油更能够改善精密操作中的系统表现。
·船用液压系统:适用于推荐使用ISO HV类液压油的船舶液压系统。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
包装

筛选条件

  • 20L/桶
  • 209L/桶
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
20L/桶
9
544.62

型号 : TELLUS-S2VX15-20L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 544.62
包装数 20L/桶

产品规格

  • 40℃粘度(mm2/S)
    15
  • 液压油类型
    HV
209L/桶
9
4,892.02

型号 : TELLUS-S2VX15-209L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 4,892.02
包装数 209L/桶

产品规格

  • 40℃粘度(mm2/S)
    15
  • 液压油类型
    HV
20L/桶
9
556.80

型号 : TELLUS-S2VX32-20L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 556.80
包装数 20L/桶

产品规格

  • 40℃粘度(mm2/S)
    32
  • 液压油类型
    HV
209L/桶
5
4,576.07

型号 : TELLUS-S2VX32-209L
一般发货日 5
参考价格(未税价) 4,576.07
包装数 209L/桶

产品规格

  • 40℃粘度(mm2/S)
    32
  • 液压油类型
    HV
20L/桶
9
531.44

型号 : TELLUS-S2VX46-20L
一般发货日 9
参考价格(未税价) 531.44
包装数 20L/桶

产品规格

  • 40℃粘度(mm2/S)
    36
  • 液压油类型
    HV

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口