商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 测量范围
  2. 示值误差
  3. 量尺件数
  4. a
  5. b
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有20个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测量范围(mm)

    • 6~8
    • 6~12
    • 8~10
    • 10~12
    • 11~14
    • 11~20
    • 14~17
    • 17~20
    • 20~25
    • 20~40
    • 25~30
    • 30~35
    • 35~40
    • 40~50
    • 40~100
    • 50~60
    • 60~70
    • 70~80
    • 80~90
    • 90~100
  • 示值误差(mm)

    • ±0.004
    • ±0.005
  • 量尺件数

    • 3
    • 4
    • 6
  • a(mm)

    • 2.8
    • 6.3
    • 9.5
    • 18
  • b(mm)

    • 52
    • 75
    • 85
    • 90
  • 类型

    • S105-104
  • 按发货日筛选

    盲孔三爪内径千分尺

    原价 :

    ¥888.89起

    价格(不含税):

    ¥888.89起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥888.89

    原价 :

    888.89

    价格(不含税):

    ¥888.89起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥888.89

    信息 :

    ·硬质合金测量表面,确保高耐磨度,三爪硬质合金圆柱不易磨损
    ·为恒值力测量提供棘轮锁定装置
    ·通过精密环规进行零点调节

    展开

    型号 :

    • 20个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    测量范围(mm) 6~12 分度值(mm) 0.005
    示值误差(mm) ±0.004 量尺件数 3
    a(mm) 2.8 b(mm) 52
    ·硬质合金测量表面,确保高耐磨度,三爪硬质合金圆柱不易磨损
    ·为恒值力测量提供棘轮锁定装置
    ·通过精密环规进行零点调节

    基本信息

    分度值(mm) 0.005
     
    型号
    S105-104-101
    S105-104-102
    S105-104-103
    S105-104-104
    S105-104-105
    S105-104-106
    S105-104-107
    S105-104-108
    S105-104-109
    S105-104-110
    S105-104-111
    S105-104-112
    S105-104-113
    S105-104-114
    S105-104-115
    S105-104-116
    S105-104-117
    S105-104-118
    S105-104-119
    S105-104-120
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    测量范围
    (mm)
    示值误差
    (mm)
    量尺件数 a
    (mm)
    b
    (mm)

    ¥3,384.62起

    5天 6~12±0.00432.852

    ¥1,406.84起

    5天 6~8±0.004---

    ¥1,406.84起

    5天 8~10±0.004---

    ¥1,406.84起

    5天 10~12±0.004---

    ¥1,723.08起

    5天 11~20±0.00436.375

    ¥888.89起

    5天 11~14±0.004---

    ¥914.53起

    5天 14~17±0.004---

    ¥933.33起

    5天 17~20±0.004---

    ¥3,328.21起

    5天 20~40±0.00449.585

    ¥1,125.64起

    5天 20~25±0.004---

    ¥1,125.64起

    5天 25~30±0.004---

    ¥1,139.32起

    5天 30~35±0.004---

    ¥1,139.32起

    5天 35~40±0.004---

    ¥6,958.97起

    5天 40~100±0.00561890

    ¥1,312.82起

    5天 40~50±0.005---

    ¥1,312.82起

    5天 50~60±0.005---

    ¥1,400.85起

    5天 60~70±0.005---

    ¥1,400.85起

    5天 70~80±0.005---

    ¥1,489.74起

    5天 80~90±0.005---

    ¥1,489.74起

    5天 90~100±0.005---

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 20个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥888.89起

    价格 :

    ¥888.89起

    参考单价 :

    ¥888.89

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    数显三点内径千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 数显三点内径千分尺

    发货日: 当天起

    公制三点内径千分尺

    ¥ 642.02起

    青量 [中国] 公制三点内径千分尺

    发货日: 当天起

    内径千分尺145系列 卡尺型(IMP)

    ¥ 930.23起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径千分尺145系列 卡尺型(IMP)

    发货日: 当天起

    内径千分尺345系列—卡尺型

    ¥ 2,857.32起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径千分尺345系列—卡尺型

    发货日: 当天

    接杆式内径千分尺 137系列-接长杆型

    ¥ 1,179.33起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 接杆式内径千分尺 137系列-接长杆型

    发货日: 当天起

    内径百分表

    ¥ 350.96起

    上海量具/上量 [中国] 内径百分表

    发货日: 当天

    内径千分表(DBG)

    ¥ 763.02起

    成量工具 [中国] 内径千分表(DBG)

    发货日: 30天

    368系列 三爪/二爪式孔径千分尺(D・E・HT-R)

    ¥ 2,140.38起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 368系列 三爪/二爪式孔径千分尺(D・E・HT-R)

    发货日: 当天起

    内径表 511-7系列

    ¥ 827.54起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径表 511-7系列

    发货日: 当天起

    内径表 511系列-用于小孔(CG-SA)

    ¥ 1,356.01起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径表 511系列-用于小孔(CG-SA)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空