商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • G103-105
  • 数显深度千分尺

    原价 :

    ¥ 533.33起

    价格(不含税):

    ¥ 533.33起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 533.33

    原价 :

    533.33

    价格(不含税):

    ¥ 533.33起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 533.33

    信息 :

    ·硬质合金测量面
    ·设定初始值、测量单位转换、绝对测量/相对测量转换、数据输出
    ·高精度读取沟槽深度及台阶高度
    ·为恒力测量提供棘轮装置,确保精确的重复读数

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是数显深度千分尺-型号G103-105-101的详情页。
    内有型号G103-105-101的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 深度规 显示形式 数显式
    测量范围(mm) 0~25 有无测量数据输出端子
    示值误差(mm) ±0.002 分度值(mm) 0.001
    ·硬质合金测量面
    ·设定初始值、测量单位转换、绝对测量/相对测量转换、数据输出
    ·高精度读取沟槽深度及台阶高度
    ·为恒力测量提供棘轮装置,确保精确的重复读数

    基本信息

    产品类型 深度规 显示形式 数显式
    测量范围(mm) 0~25 有无测量数据输出端子
    示值误差(mm) ±0.002 分度值(mm) 0.001
     
    型号
    G103-105-101
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥533.33起

    询价

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 533.33起

    价格 :

    ¥ 533.33起

    参考单价 :

    ¥ 533.33

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    ABSOLUTE 数显深度指示表 547系列

    ¥ 2,820.51起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE 数显深度指示表 547系列

    发货日: 当天起

    深度千分尺329, 129系列 — 可更换测杆型

    ¥ 650.08起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度千分尺329, 129系列 — 可更换测杆型

    发货日: 当天起

    ABSOLUTE数显深度卡尺571系列

    ¥ 1,915.26起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE数显深度卡尺571系列

    发货日: 当天起

    深度千分尺713

    ¥ 225.67起

    哈量 [中国] 深度千分尺713

    发货日: 询价

    深度卡尺 527、571系列-钩状顶端型(VDS-H・VDS-PMXH)

    ¥ 1,156.30起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度卡尺 527、571系列-钩状顶端型(VDS-H・VDS-PMXH)

    发货日: 2天起

    数显深度卡尺

    ¥ 462.16起

    成量工具 [中国] 数显深度卡尺

    发货日: 5天起

    深度指示表 7系列

    ¥ 615.54起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度指示表 7系列

    发货日: 当天起

    袖珍数显深度尺 1145
    英示(INSIZE) [中国] 袖珍数显深度尺 1145

    发货日: 当天

    深度千分尺 128系列(DMS)

    ¥ 661.26起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度千分尺 128系列(DMS)

    发货日: 当天起

    带表深度卡尺

    ¥ 312.74起

    哈量 [中国] 带表深度卡尺

    发货日: 5天起

    1141数显深度尺
    英示(INSIZE) [中国] 1141数显深度尺

    发货日: 当天起

    数显深度千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 数显深度千分尺

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空