商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 测量范围
  2. 示值误差
  3. L
  4. a
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测量范围(mm)

    • 0~150
    • 0~200
    • 0~300
  • 示值误差(mm)

    • ±0.03
    • ±0.04
  • L(mm)

    • 230
    • 280
    • 380
  • a(mm)

    • 100
    • 150
  • 类型

    • G101-120
  • 双沟头数显深度尺

    原价 :

    ¥ 722.22起

    价格(不含税):

    ¥ 722.22起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 722.22

    原价 :

    722.22

    价格(不含税):

    ¥ 722.22起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 722.22

    信息 :

    ·用于精确测量孔深和台阶高度
    ·任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换
    ·任意位置公制与英制转换

    展开

    型号 :

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 深度规 显示形式 数显式
    测量范围(mm) 0~150 有无测量数据输出端子
    示值误差(mm) ±0.03 分度值(mm) 0.01
    L(mm) 230 a(mm) 100
    b(mm) 21.5 c(mm) 2.5
    d(mm) 14.5 e(mm) 3.5
    ·用于精确测量孔深和台阶高度
    ·任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换
    ·任意位置公制与英制转换

    基本信息

    产品类型 深度规 显示形式 数显式
    有无测量数据输出端子 分度值(mm) 0.01
    b(mm) 21.5 c(mm) 2.5
    d(mm) 14.5 e(mm) 3.5
     
    型号
    G101-120-101
    G101-120-102
    G101-120-103
    G101-120-104
    G101-120-105
    G101-120-106
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    测量范围
    (mm)
    示值误差
    (mm)
    L
    (mm)
    a
    (mm)

    ¥722.22起

    询价 0~150±0.03230100

    ¥866.67起

    询价 0~150±0.03230150

    ¥814.53起

    询价 0~200±0.03280100

    ¥980.34起

    询价 0~200±0.03280150

    ¥1,045.30起

    询价 0~300±0.04380100

    ¥1,251.28起

    询价 0~300±0.04380150

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 722.22起

    价格 :

    ¥ 722.22起

    参考单价 :

    ¥ 722.22

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    ABSOLUTE 数显深度指示表 547系列

    ¥ 2,820.51起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE 数显深度指示表 547系列

    发货日: 当天起

    深度千分尺329, 129系列 — 可更换测杆型

    ¥ 650.08起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度千分尺329, 129系列 — 可更换测杆型

    发货日: 当天起

    ABSOLUTE数显深度卡尺571系列

    ¥ 1,915.26起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE数显深度卡尺571系列

    发货日: 当天起

    深度千分尺713

    ¥ 225.67起

    哈量 [中国] 深度千分尺713

    发货日: 询价

    深度卡尺 527、571系列-钩状顶端型(VDS-H・VDS-PMXH)

    ¥ 1,156.30起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度卡尺 527、571系列-钩状顶端型(VDS-H・VDS-PMXH)

    发货日: 2天起

    数显深度卡尺

    ¥ 462.16起

    成量工具 [中国] 数显深度卡尺

    发货日: 5天起

    深度指示表 7系列

    ¥ 615.54起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度指示表 7系列

    发货日: 当天起

    袖珍数显深度尺 1145
    英示(INSIZE) [中国] 袖珍数显深度尺 1145

    发货日: 当天

    深度千分尺 128系列(DMS)

    ¥ 661.26起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 深度千分尺 128系列(DMS)

    发货日: 当天起

    带表深度卡尺

    ¥ 312.74起

    哈量 [中国] 带表深度卡尺

    发货日: 5天起

    1141数显深度尺
    英示(INSIZE) [中国] 1141数显深度尺

    发货日: 当天起

    数显深度千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 数显深度千分尺

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空