• 2018/12/16 7:00 ~ 12/17 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

针测头数显深度尺

针测头数显深度尺

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 针测头数显深度尺
  • 针测头数显深度尺
  • 针测头数显深度尺
  • 针测头数显深度尺

·用于精确测量孔深和台阶高度
·任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换
·任意位置公制与英制转换

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
G101-121-101
G101-121-102
G101-121-103
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
示值误差
(mm)
L
(mm)
d
(mm)

429.91 元

5天 0~150±0.0323014.5

519.66 元

5天 0~200±0.0328041.5

670.94 元

5天 0~300±0.0438014.5

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 深度规 显示形式 数显式 有无测量数据输出端子
分度值(mm) 0.01

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687