商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 最大测量长度(范围选择)
  2. 测量范围
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最大测量长度(范围选择)(mm)

    • 21~50
    • 51~100
    • 101~
  • 测量范围(mm)

    • 0~20~40
    • 40~60~80
    • 80~100~120
  • 类型

    • G107-115
  • 可换测头带表外卡规

    可换测头带表外卡规

    原价 :

    ¥ 939.32起

    价格(不含税):

    ¥ 939.32起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 939.32

    原价 :

    939.32

    价格(不含税):

    ¥ 939.32起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 939.32

    信息 :

    ·可换测量外卡规适用于测量外径、外沟槽、壁厚等
    ·改制测量头可以测量滚珠丝杠沟槽等
    ·可换测头可以扩大测量范围,一套可代替普通外卡规二套,为专利产品
    ·规体有镀铬及不锈钢二种可供选择

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 卡钳式 显示方式 表盘式
    最大测量长度(范围选择)(mm) 21~50 防水功能
    有无测量数据输出端子 分辨率(mm/inch) 0.01
    测量范围(mm) 0~20~40 a(mm) 20
    b(mm) ∅3 L(mm) 100
    ·可换测量外卡规适用于测量外径、外沟槽、壁厚等
    ·改制测量头可以测量滚珠丝杠沟槽等
    ·可换测头可以扩大测量范围,一套可代替普通外卡规二套,为专利产品
    ·规体有镀铬及不锈钢二种可供选择

    基本信息

    用途 卡钳式 显示方式 表盘式
    防水功能 有无测量数据输出端子
    分辨率(mm/inch) 0.01 a(mm) 20
    b(mm) ∅3 L(mm) 100
     
    型号
    G107-115-101
    G107-115-102
    G107-115-103
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    最大测量长度(范围选择)
    (mm)
    测量范围
    (mm)

    ¥939.32起

    询价 21~500~20~40

    ¥1,378.63起

    询价 51~10040~60~80

    ¥1,457.26起

    询价 101~80~100~120

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 939.32起

    价格 :

    ¥ 939.32起

    参考单价 :

    ¥ 939.32

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    分度值为0.01mm的标准型指针式指示表 2系列

    ¥ 221.49起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 分度值为0.01mm的标准型指针式指示表 2系列

    发货日: 当天起

    公英制转换经济型数显指示表

    ¥ 782.39起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换经济型数显指示表

    发货日: 当天

    ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-标准型

    ¥ 1,334.64起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-标准型

    发货日: 当天起

    ID-SX ABSOLUTE数显指示表 543系列

    ¥ 747.87起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-SX ABSOLUTE数显指示表 543系列

    发货日: 当天

    数显千分表(EDICS)

    ¥ 800.01起

    成量工具 [中国] 数显千分表(EDICS)

    发货日: 当天起

    杠杆表 513系列-通用型

    ¥ 1,619.76起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆表 513系列-通用型

    发货日: 当天

    杠杆式指示表-513系列 水平型

    ¥ 475.64起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆式指示表-513系列 水平型

    发货日: 当天起

    百分表

    ¥ 165.25起

    哈量 [中国] 百分表

    发货日: 当天起

    分度值为0.001mm&0.005mm标准型指针式指示表 2系列

    ¥ 414.19起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 分度值为0.001mm&0.005mm标准型指针式指示表 2系列

    发货日: 当天起

    杠杆千分表
    Insize Plus 杠杆千分表

    发货日: 当天

    ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-公英制转换ISO/JIS型

    ¥ 1,346.15起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-公英制转换ISO/JIS型

    发货日: 当天起

    千分表(DICS)

    ¥ 477.79起

    成量工具 [中国] 千分表(DICS)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空