商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 测量范围
  2. a
  3. b
  4. c
  5. 表圈外径
  6. f
  7. ∅h
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测量范围(mm)

    • 0~20
    • 0~25
    • 0~30
    • 0~50
  • a(mm)

    • 40
    • 44.5
    • 50
  • b(mm)

    • 85
    • 90
    • 129.5
  • c(mm)

    • ∅60
    • ∅80
  • 表圈外径(mm)

    • ∅60
    • ∅80
  • f(mm)

    • 18
    • 30.5
  • ∅h(mm)

    • 53
    • 75
  • 类型

    • G107-106
  • 大量程百分表

    原价 :

    ¥ 173.50起

    价格(不含税):

    ¥ 173.50起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 173.50

    原价 :

    173.50

    价格(不含税):

    ¥ 173.50起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 173.50

    信息 :

    ·高准确度(7钻)
    ·防震
    ·防水防尘
    ·读数方便
    ·有微调机构
    ·快门线提升测轴

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 标准式 显示方式 表盘式
    最大测量长度(范围选择)(mm) 0~1 防水功能
    有无测量数据输出端子 分辨率(mm/inch) 0.01
    测量范围(mm) 0~20 a(mm) 40
    b(mm) 85 c(mm) ∅60
    d(mm) 16 e(mm) ∅8
    表盘读数 0~100 表圈外径(mm) ∅60
    f(mm) - ∅h(mm) 53
    采用标准 GB
    ·高准确度(7钻)
    ·防震
    ·防水防尘
    ·读数方便
    ·有微调机构
    ·快门线提升测轴

    基本信息

    用途 标准式 显示方式 表盘式
    最大测量长度(范围选择)(mm) 0~1 防水功能
    有无测量数据输出端子 分辨率(mm/inch) 0.01
    d(mm) 16 e(mm) ∅8
    表盘读数 0~100
     
    型号
    G107-106-101
    G107-106-102
    G107-106-104
    G107-106-105
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    测量范围
    (mm)
    a
    (mm)
    b
    (mm)
    c
    (mm)
    表圈外径
    (mm)
    f
    (mm)
    ∅h
    (mm)
    采用标准

    ¥173.50起

    询价 0~204085∅60∅60-53GB

    ¥203.42起

    询价 0~254085∅60∅60-53GB

    ¥233.33起

    询价 0~3044.590∅60∅601853GB

    ¥417.95起

    询价 0~5050129.5∅80∅8030.575GB

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 173.50起

    价格 :

    ¥ 173.50起

    参考单价 :

    ¥ 173.50

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    分度值为0.01mm的标准型指针式指示表 2系列

    ¥ 221.49起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 分度值为0.01mm的标准型指针式指示表 2系列

    发货日: 当天起

    公英制转换经济型数显指示表

    ¥ 782.39起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换经济型数显指示表

    发货日: 当天

    ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-标准型

    ¥ 1,334.64起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-标准型

    发货日: 当天起

    ID-SX ABSOLUTE数显指示表 543系列

    ¥ 747.87起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-SX ABSOLUTE数显指示表 543系列

    发货日: 当天

    数显千分表(EDICS)

    ¥ 800.01起

    成量工具 [中国] 数显千分表(EDICS)

    发货日: 当天起

    杠杆表 513系列-通用型

    ¥ 1,619.76起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆表 513系列-通用型

    发货日: 当天

    杠杆式指示表-513系列 水平型

    ¥ 475.64起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 杠杆式指示表-513系列 水平型

    发货日: 当天起

    百分表

    ¥ 165.25起

    哈量 [中国] 百分表

    发货日: 当天起

    分度值为0.001mm&0.005mm标准型指针式指示表 2系列

    ¥ 414.19起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 分度值为0.001mm&0.005mm标准型指针式指示表 2系列

    发货日: 当天起

    杠杆千分表
    Insize Plus 杠杆千分表

    发货日: 当天

    ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-公英制转换ISO/JIS型

    ¥ 1,346.15起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ID-CX ABSOLUTE 数显指示表 543系列-公英制转换ISO/JIS型

    发货日: 当天起

    千分表(DICS)

    ¥ 477.79起

    成量工具 [中国] 千分表(DICS)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空