商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

陶熙DOWSIL食品级有机硅密封胶粘剂DC732

原价:

¥27.30起

价格(不含税):

¥27.30起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥27.30

原价:

¥27.30起

价格(不含税):

¥27.30起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥27.30

信息:

732通过FDA和NSF食品级认证,脱酸型膏状有机硅密封胶。

展开

清除全部选项

颜色 :

透明

白色

黑色

[其它]00049

制造商型号 :

732ALUMINUM

732BLACK

732CLEAR

732WHITE

销售单位:1支,包装规格:300ML/支

类型 :

DC-732ALUMINUM-300ML

DC-732BLACK-300ML

DC-732CLEAR-300ML

DC-732WHITE-300ML

型号 :

  • 4个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
732通过FDA和NSF食品级认证,脱酸型膏状有机硅密封胶。
●产品描述:
·通常情况下两个物体表面不能完全接触,为了阻止水气和灰尘进入,同时阻止内部介质外渗,可以使用密封胶达到100%的无缝隙效果;
·密封胶按照成分不同分为有机硅、改性硅烷、聚氨酯、厌氧胶、UV胶、热熔胶等。其中有机硅类密封胶具有优异的耐高温性和耐UV性,耐溶剂性和粘接性相比一般,固化较慢;
·732通过FDA和NSF食品级认证,脱酸型膏状有机硅密封胶。

●产品用途:
·适用于大多数工业材料的粘接密封。

●注意事项:
・对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤,少量粘接效果不好的材料如PP、PC、PTFE等须底涂处理;
・影响有机硅平面密封胶固化的主要因素:环境湿度、环境温度,相对湿度高于30%将有利于胶粘剂加速固化;
・由于有机硅平面密封胶是湿气固化类型,因此在承受大的负荷前要求充分固化。
・2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙,商品本身不变。

基本信息

产品种类 其它胶粘剂 容量 300ML
质量混合比例 单组份 硬度(shore) A25
温度范围(℃) -60~180 表干时间(min) 20
拉伸强度(Mpa) 2.3 挤出率(g/min) 350
销售单位:1支,包装规格:300ML/支
型号
DC-732ALUMINUM-300ML
DC-732BLACK-300ML
DC-732CLEAR-300ML
DC-732WHITE-300ML
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 制造商型号 极限拉伸率
(%)
固化方式 固化条件

¥27.30起

5天 [其它] 00049732ALUMINUM540室温固化24h@25℃销售单位:1支,包装规格:300ML/支

¥27.30起

5天 黑色732BLACK540室温固化24h@25℃销售单位:1支,包装规格:300ML/支

¥27.30起

3天 透明732CLEAR540室温固化24h@25℃销售单位:1支,包装规格:300ML/支

¥27.30起

3天 白色732WHITE540室温固化24h@25℃销售单位:1支,包装规格:300ML/支

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737

¥ 27.30起

陶熙(DOWSIL) [美国] 陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737

发货日: 3天起

3M高强度瞬干胶CA40H

¥ 33.15起

3M [美国] 3M高强度瞬干胶CA40H

发货日: 3天

建筑用屋顶与管道防水密封胶道康宁DC780

¥ 514.63起

陶熙(DOWSIL) [美国] 建筑用屋顶与管道防水密封胶道康宁DC780

发货日: 5天

陶熙DOWSIL通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091

¥ 39.60起

陶熙(DOWSIL) [美国] 陶熙DOWSIL通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091

发货日: 3天

陶熙/DOWSIL中性硅酮密封胶NP[建筑用][玻璃胶]

¥ 361.63起

陶熙(DOWSIL) [美国] 陶熙/DOWSIL中性硅酮密封胶NP[建筑用][玻璃胶]

发货日: 5天

有机硅胶-平面密封胶

¥ 123.33起

乐泰(LOCTITE) [德国] 有机硅胶-平面密封胶

发货日: 3天起

西卡SIKA221单组份聚氨酯密封胶粘剂

¥ 804.67起

西卡(SIKA)[瑞士] 西卡SIKA221单组份聚氨酯密封胶粘剂

发货日: 5天

乐泰/LOCTITE结构粘接胶粘剂E-30CL/326

¥ 65.12起

乐泰(LOCTITE) [德国] 乐泰/LOCTITE结构粘接胶粘剂E-30CL/326

发货日: 3天

LOCTITE乐泰638高强度圆柱固持密封胶

¥ 114.88起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰638高强度圆柱固持密封胶

发货日: 3天

LOCTITE乐泰243耐油中强度型螺纹锁固胶

¥ 603.48起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰243耐油中强度型螺纹锁固胶

发货日: 3天

LOCTITE乐泰222低粘度易拆卸型螺纹锁固胶

¥ 64.03起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰222低粘度易拆卸型螺纹锁固胶

发货日: 2天

LOCTITE乐泰680圆柱固持胶【厌氧胶】【食品级】【高强度型】

¥ 886.16起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰680圆柱固持胶【厌氧胶】【食品级】【高强度型】

发货日: 3天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空