商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

陶熙/DOWSIL有机硅密封胶DC734[可流动型]

原价:

¥140.30起

价格(不含税):

¥140.30起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥140.30

原价:

¥140.30起

价格(不含税):

¥140.30起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥140.30

信息:

适用于某些硅橡胶密封剂损坏的设备现场维修。

展开

清除全部选项

颜色 :

透明

白色

制造商型号 :

734CLEAR

734WHITE

销售单位:1支,包装规格:300ML/支

类型 :

DC-734CLEAR-300ML

DC-734WHITE-300ML

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
适用于某些硅橡胶密封剂损坏的设备现场维修。
●产品描述:
·通常情况下两个物体表面不能完全接触,为了阻止水气和灰尘进入,同时阻止内部介质外渗,可以使用密封胶达到100%的无缝隙效果;
·密封胶按照成分不同分为有机硅、改性硅烷、聚氨酯、厌氧胶、UV胶、热熔胶等。其中有机硅类密封胶具有优异的耐高温性和耐UV性,耐溶剂性和粘接性相比一般,固化较慢;

●产品用途:
·适用于工业通用型流动性粘接密封,尤其是连接头和电缆入口的防水密封;
·适用于某些硅橡胶密封剂损坏的设备现场维修。

●注意事项:
・对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤,少量粘接效果不好的材料如PP、PC、PTFE等须底涂处理;
・影响有机硅平面密封胶固化的主要因素:环境湿度、环境温度,相对湿度高于30%将有利于胶粘剂加速固化;
・由于有机硅平面密封胶是湿气固化类型,因此在承受大的负荷前要求充分固化。

基本信息

产品种类 其它胶粘剂 容量 300ML
质量混合比例 单组份 硬度(shore) A27
温度范围(℃) -65~180 粘度(mpa.s) 45000
表干时间(min) 13 拉伸强度(Mpa) 1.5
销售单位:1支,包装规格:300ML/支
型号
DC-734CLEAR-300ML
DC-734WHITE-300ML
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 制造商型号 极限拉伸率
(%)
固化方式 固化条件

¥147.32起

3天 透明734CLEAR315室温固化24h@25℃销售单位:1支,包装规格:300ML/支

¥140.30起

3天 白色734WHITE315室温固化24h@25℃销售单位:1支,包装规格:300ML/支

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

陶熙DOWSIL食品级有机硅密封胶粘剂DC732

¥ 27.30起

陶熙(DOWSIL) [美国] 陶熙DOWSIL食品级有机硅密封胶粘剂DC732

发货日: 3天起

LOCTITE乐泰638高强度圆柱固持密封胶

¥ 114.88起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰638高强度圆柱固持密封胶

发货日: 11天

LOCTITE乐泰243耐油中强度型螺纹锁固胶

¥ 603.48起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰243耐油中强度型螺纹锁固胶

发货日: 3天

LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂326

¥ 81.80起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂326

发货日: 3天

LOCTITE乐泰222低粘度易拆卸型螺纹锁固胶

¥ 64.03起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰222低粘度易拆卸型螺纹锁固胶

发货日: 2天

有机硅胶-平面密封胶

¥ 123.33起

乐泰(LOCTITE) [德国] 有机硅胶-平面密封胶

发货日: 3天起

LOCTITE乐泰680耐油耐高温高强度型圆柱固持胶

¥ 886.16起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰680耐油耐高温高强度型圆柱固持胶

发货日: 10天起

LOCTITE乐泰272耐高温高强度型螺纹锁固胶

¥ 126.95起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰272耐高温高强度型螺纹锁固胶

发货日: 11天

LOCTITE乐泰263耐高温耐油高强度型螺纹锁固胶

¥ 364.61起

乐泰(LOCTITE) [德国] LOCTITE乐泰263耐高温耐油高强度型螺纹锁固胶

发货日: 5天起

信越/SHINETSU有机硅胶KE45【单组分】

¥ 418.19起

信越化学(SHINETSUKAGAKU)[日本] 信越/SHINETSU有机硅胶KE45【单组分】

发货日: 7天起

西卡SIKA221单组份聚氨酯密封胶粘剂

¥ 804.67起

西卡(SIKA)[瑞士] 西卡SIKA221单组份聚氨酯密封胶粘剂

发货日: 5天

陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737

¥ 27.30起

陶熙(DOWSIL) [美国] 陶熙DOWSIL快固型有机硅密封胶粘剂DC737

发货日: 3天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空