• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。

道康宁食品级有机硅密封胶DC748

参考价格(未税价):
142.56
发货日:
询价

●产品描述:
·通常情况下两个物体表面不能完全接触,为了阻止水气和灰尘进入,同时阻止内部介质外渗,可以使用密封胶达到100%的无缝隙效果;
·密封胶按照成分不同分为有机硅、改性硅烷、聚氨酯、厌氧胶、UV胶、热熔胶等。其中有机硅类密封胶具有优异的耐高温性和耐UV性,耐溶剂性和粘接性相比一般,固化较慢;
·748是食品级脱醇固化的有机硅密封胶,用于白色电器/电气密封,无不利影响,可间接接触食物。
●用途:
·适用于无气味、无腐蚀环境下的粘接及密封,主要用于腐蚀敏感型的电子器件及电子设备等汽车电子行业。
●注意事项:
・对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤,少量粘接效果不好的材料如PP、PC、PTFE等须底涂处理;
・影响有机硅平面密封胶固化的主要因素:环境湿度、环境温度,相对湿度高于30%将有利于胶粘剂加速固化;
・由于有机硅平面密封胶是湿气固化类型,因此在承受大的负荷前要求充分固化。

基本情报

  • 产品种类
    胶粘剂
  • 颜色
    白色
  • 容量
    300ML
  • 质量混合比例
    单组份
  • 硬度(shore)
    A35
  • 温度范围(℃)
    -55~177
  • 表干时间(min)
    15
  • 拉伸强度(Mpa)
    1.9
  • 挤出率(g/min)
    150
  • 制造商型号
    748
  • 销售单位:1支,包装规格:300ML/支

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号

筛选条件

  • 销售单位:1支,包装规格:300ML/支
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
销售单位:1支,包装规格:300ML/支
询价
142.56

型号 : DC-748W-300ML-GY
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 142.56
包装数 销售单位:1支,包装规格:300ML/支

产品规格

  • 产品种类
    [其它胶粘剂] 胶粘剂
  • 颜色
    白色
  • 容量
    300ML
  • 质量混合比例
    单组份
  • 硬度(shore)
    A35
  • 温度范围(℃)
    -55~177
  • 表干时间(min)
    15
  • 拉伸强度(Mpa)
    1.9
  • 挤出率(g/min)
    150
  • 制造商型号
    748
  • 极限拉伸率(%)
    350
  • 固化方式
    室温固化
  • 固化条件
    24h@25℃

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687