• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。

道康宁加热快固型有机硅密封胶3-6265

参考价格(未税价):
1,183.35 元~
发货日:
5天~

●产品描述:
·通常情况下两个物体表面不能完全接触,为了阻止水气和灰尘进入,同时阻止内部介质外渗,可以使用密封胶达到100%的无缝隙效果;
·密封胶按照成分不同分为有机硅、改性硅烷、聚氨酯、厌氧胶、UV胶、热熔胶等。其中有机硅类密封胶具有优异的耐高温性和耐UV性,耐溶剂性和粘接性相比一般,固化较慢;
·3-6265是加热快固型有机硅密封胶(125℃以上加热固化),内含荧光指示剂,在紫外光灯下可检测涂覆层是否覆盖全面以及一致性。
●用途:
·适用于对腐蚀敏感的电子设备,也适用于室温下无法使用脱酸固化单组份硅胶的场合。如:模块开口密封、线路板组装等。

基本情报

  • 产品种类
    胶粘剂
  • 颜色
    黑色
  • 质量混合比例
    单组份
  • 硬度(shore)
    A69
  • 温度范围(℃)
    -45~200
  • 粘度(mpa.s)
    高粘度触变
  • 拉伸强度(Mpa)
    4.7
  • 制造商型号
    3-6265

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号

筛选条件

  • 销售单位:2支,包装规格:800G/支
  • 销售单位:12支,包装规格:400G/支
  • 清除选项
容量

筛选条件

  • 400G
  • 800G
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
销售单位:12支,包装规格:400G/支
400G
5
5,457.53

型号 : DC-3-6265-400G
一般发货日 5
参考价格(未税价) 5,457.53
包装数 销售单位:12支,包装规格:400G/支

产品规格

  • 产品种类
    [其它胶粘剂] 胶粘剂
  • 颜色
    黑色
  • 容量
    400G
  • 质量混合比例
    单组份
  • 硬度(shore)
    A69
  • 温度范围(℃)
    -45~200
  • 粘度(mpa.s)
    高粘度触变
  • 拉伸强度(Mpa)
    4.7
  • 制造商型号
    3-6265
  • 极限拉伸率(%)
    275
  • 固化方式
    加热固化
  • 固化条件
    60min@125℃或30min@150℃
销售单位:2支,包装规格:800G/支
800G
询价
1,183.35

型号 : DC-3-6265-800G
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 1,183.35
包装数 销售单位:2支,包装规格:800G/支

产品规格

  • 产品种类
    [其它胶粘剂] 胶粘剂
  • 颜色
    黑色
  • 容量
    800G
  • 质量混合比例
    单组份
  • 硬度(shore)
    A69
  • 温度范围(℃)
    -45~200
  • 粘度(mpa.s)
    高粘度触变
  • 拉伸强度(Mpa)
    4.7
  • 制造商型号
    3-6265
  • 极限拉伸率(%)
    275
  • 固化方式
    加热固化
  • 固化条件
    60min@125℃或30min@150℃

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

商品信息


本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687