• 2018/10/21 7:00 ~ 10/22 6:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,中国国际进口博览会期间(11月5日-11月10日)米思米正常营业,展会期间上海周边地区物流配送可能会受到影响,敬请谅解。

道康宁高粘度焊点保护有机硅涂层材料LDC3140

参考价格(未税价):
64.49 元~
发货日:
5

●产品描述:
·涂层材料是为延长电子元器件寿命,使用浸涂、喷涂、刷涂等工艺,涂覆在元器件或者电路表面,以保护其不受环境、机械外力损坏的一种薄层材料;
·涂层材料按照化学成分分为有机硅、聚氨酯和丙烯酸几种。其中有机硅涂层材料的润湿性、高低温稳定性、耐候性和绝缘性非常优异,不可燃、无毒。
·3140是一款100%固含量的脱醇型焊点保护有机硅涂层材料,防尘、防污、防静电和防水汽侵蚀效果优异,能够在电子元器件表面行程弹性体保护层,符合美国军标认证。
●用途:
·适用于需要隔绝潮气和大气污染的场合,如电缆终端保护、连接器、振荡器晶体、线路板焊点保护等。
●注意事项:
・对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤;
・本品需要均匀涂覆在焊点上;
・本品室温湿气固化,50%相对湿度下70min结皮。

基本情报

  • 产品种类
    胶粘剂
  • 颜色
    无色
  • 质量混合比例
    单组分
  • 硬度(shore)
    A34
  • 温度范围(℃)
    -45~200
  • 粘度(mpa.s)
    36000
  • 表干时间(min)
    116

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号

筛选条件

  • 销售单位:1支,包装规格:90ML/支
  • 销售单位:1支,包装规格:100ML/支
  • 销售单位:1支,包装规格:300ML/支
  • 清除选项
容量

筛选条件

  • 90ML
  • 100ML
  • 300ML
  • 清除选项
制造商型号

筛选条件

  • 3140
  • LDC3140
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
销售单位:1支,包装规格:90ML/支
90ML
3140
5
198.01

型号 : DC-3140-90ML
一般发货日 5
参考价格(未税价) 198.01
包装数 销售单位:1支,包装规格:90ML/支

产品规格

  • 产品种类
    [其它胶粘剂] 胶粘剂
  • 颜色
    [其它] 无色
  • 容量
    90ML
  • 质量混合比例
    单组分
  • 硬度(shore)
    A34
  • 温度范围(℃)
    -45~200
  • 粘度(mpa.s)
    36000
  • 表干时间(min)
    116
  • 制造商型号
    3140
  • 产品名称
    高粘度有机硅涂层材料
  • 固化方式
    室温固化
  • 固化条件
    72h@25℃
  • 主要成分
    有机硅
  • 荧光指示剂
  • 产地
    美国
销售单位:1支,包装规格:100ML/支
100ML
LDC3140
5
64.49

型号 : LDC3140CLEAR-100ML
一般发货日 5
参考价格(未税价) 64.49
包装数 销售单位:1支,包装规格:100ML/支

产品规格

  • 产品种类
    [其它胶粘剂] 胶粘剂
  • 颜色
    [其它] 无色
  • 容量
    100ML
  • 质量混合比例
    单组分
  • 硬度(shore)
    A34
  • 温度范围(℃)
    -45~200
  • 粘度(mpa.s)
    36000
  • 表干时间(min)
    116
  • 制造商型号
    LDC3140
  • 产品名称
    高粘度有机硅涂层材料
  • 固化方式
    室温固化
  • 固化条件
    72h@25℃
  • 主要成分
    有机硅
  • 荧光指示剂
  • 产地
    韩国
销售单位:1支,包装规格:300ML/支
300ML
LDC3140
5
128.99

型号 : LDC3140CLEAR-300ML
一般发货日 5
参考价格(未税价) 128.99
包装数 销售单位:1支,包装规格:300ML/支

产品规格

  • 产品种类
    [其它胶粘剂] 胶粘剂
  • 颜色
    [其它] 无色
  • 容量
    300ML
  • 质量混合比例
    单组分
  • 硬度(shore)
    A34
  • 温度范围(℃)
    -45~200
  • 粘度(mpa.s)
    36000
  • 表干时间(min)
    116
  • 制造商型号
    LDC3140
  • 产品名称
    高粘度有机硅涂层材料
  • 固化方式
    室温固化
  • 固化条件
    72h@25℃
  • 主要成分
    有机硅
  • 荧光指示剂
  • 产地
    韩国

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

商品信息


本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687