• 2018/10/18 20:30 ~ 10/19 1:00, 10/21 7:00 ~ 10/22 6:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调以减少延误时间,请谅解。

3M双组分丙烯酸结构胶

参考价格(未税价):
801.05
发货日:
11

●产品描述:
・结构胶粘剂适用于对粘接强度要求较高的场合,可替代焊接、螺纹锁固、胶带以及传统紧固方法;
・结构粘接胶的特点是本身强度高、应力分布均匀,因此可改善装配件的疲劳寿命;
・按照化学成分不同结构胶粘剂分为聚氨酯、丙烯酸和环氧结构胶;
・丙烯酸结构胶的特点是对基材润湿性和机械强度高、无毒性、硬度一般比较高。
●用途:
・适用于各种金属、木头、陶瓷和复合材料快速结构粘接的场合。
●使用方法:
・预处理:基材表面应充分清洁、干燥及光滑,彻底去除任何残留的碎片和/或原有的密封胶,建议用丙酮或者异丙酮对塑料表面清洗,若机械打磨或者化学腐蚀已清洗的表面效果更佳;
・施胶:手动或自动涂覆在经过预处理的粘接面。
・固化:本品固化时间段短,建议定位、组装和粘接工序快速完成。

基本情报

  • 制造商型号
    DP810
  • 颜色
    绿色/白色
  • 平均T剥离强度@24℃(psi)
    30
  • 剪切强度@24℃(psi)
    3600
  • 包装:50ML/支,销售单位:1盒(12支)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号

筛选条件

  • 包装:50ML/支,销售单位:1盒(12支)
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
包装:50ML/支,销售单位:1盒(12支)
11
801.05

型号 : 3M-DP810-50ML
一般发货日 11
参考价格(未税价) 801.05
包装数 包装:50ML/支,销售单位:1盒(12支)

产品规格

  • 制造商型号
    DP810
  • 颜色
    绿色/白色
  • 平均T剥离强度@24℃(psi)
    30
  • 剪切强度@24℃(psi)
    3600
  • 体积混合比
    1:1
  • 固化方式
    室温固化
  • 适用时间(min)
    10
  • 完全固化时间@25℃(h)
    8~24

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

商品信息


本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687