商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

锂电充电式冲击扳手机 GDS 250-LI

根据数量多少打折

锂电充电式冲击扳手机 GDS 250-LI

原价:

¥1,056.41起

价格(不含税):

¥1,056.41起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,056.41

原价:

¥1,056.41起

价格(不含税):

¥1,056.41起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,056.41

信息:

正反转功能
电子电池保护
锂电池
无级调速
无刷马达
电子马达保护
2×电池
1×充电器

展开

清除全部选项

类型 :

06019G6180

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
正反转功能
电子电池保护
锂电池
无级调速
无刷马达
电子马达保护
2×电池
1×充电器

基本信息

产品类型 充电式冲击扳手 充电时间(min) 95
工具夹头 1/2英寸方形 最大扭矩(N・m) 250
螺栓直径 M10~M18 充电器 AL1820CV
冲击率(次/分钟) 0~3300 空载回转数(rpm) 0~2400
电池容量 18V/3A 最大夹头直径(mm) 12.7
型号
06019G6180
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥1,056.41起

4天 2000

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GDS18V-EC300ABR充电式冲击扳手机

¥ 1,672.58起

博世(BOSCH) [德国] GDS18V-EC300ABR充电式冲击扳手机

发货日: 4天

GDS18V-LI充电式冲击扳手机

¥ 2,922.73起

博世(BOSCH) [德国] GDS18V-LI充电式冲击扳手机

发货日: 当天

充电式冲击扳手 TW100

¥ 434.35起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式冲击扳手 TW100

发货日: 3天

电动扳手 P1B-FF-12

¥ 258.05起

东成(DongChen) [中国] 电动扳手 P1B-FF-12

发货日: 当天

电动扳手 6905H

¥ 1,728.56起

牧田(MAKITA) [日本] 电动扳手 6905H

发货日: 3天

GSR6-25TE电动起子机

¥ 1,770.30起

博世(BOSCH) [德国] GSR6-25TE电动起子机

发货日: 9天

充电式冲击扳手DTW1002

¥ 2,050.65起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式冲击扳手DTW1002

发货日: 3天

电动扳手 TW1000

¥ 5,808.15起

牧田(MAKITA) [日本] 电动扳手 TW1000

发货日: 3天

电动扳手 TW0350

¥ 2,095.25起

牧田(MAKITA) [日本] 电动扳手 TW0350

发货日: 3天

J系列18V锂电无刷冲击扳手 51073

¥ 2,131.73起

世达(SATA TOOLS) [美国] J系列18V锂电无刷冲击扳手 51073

发货日: 当天

充电式冲击扳手(WR18DBDL)

¥ 4,115.88起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 充电式冲击扳手(WR18DBDL)

发货日: 3天

充电式角向冲击扳手DTL062

¥ 1,845.00起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式角向冲击扳手DTL062

发货日: 3天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空