商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

冲击钻 GSB 10 RE set

根据数量多少打折

冲击钻 GSB 10 RE set

原价:

¥380.33起

价格(不含税):

¥380.33起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥380.33

原价:

¥380.33起

价格(不含税):

¥380.33起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥380.33

信息:

正反转功能
无级调速

展开

清除全部选项

类型 :

0601216186

型号 :

  • 1个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
正反转功能
无级调速

基本信息

产品类型 冲击钻 钻轴连接螺纹 3/8"-24 UNF
夹头直径(mm) 1.0~10 空载速率(转/分钟) 0~2600
输入功率(W) 500 输出功率(W) 250
型号
0601216186
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)
最大孔钻直径(钢材类)
(mm)
最大孔钻直径(木材类)
(mm)
冲击率
(bpm)
最大钻孔直径(混凝土)
(mm)
工具尺寸
(mm)

¥380.33起

4天 15008200~4160010262×69×180(长×宽×高)

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GBM6手电钻

¥ 335.16起

博世(BOSCH) [德国] GBM6手电钻

发货日: 当天

GBM13RE手电钻

¥ 437.69起

博世(BOSCH) [德国] GBM13RE手电钻

发货日: 当天

通用附件

¥ 54.81起

博世(BOSCH) [德国] 通用附件

发货日: 当天起

GSB18-2-LI充电式冲击钻

¥ 1,648.21起

博世(BOSCH) [德国] GSB18-2-LI充电式冲击钻

发货日: 当天

GBM10RE手电钻

¥ 359.42起

博世(BOSCH) [德国] GBM10RE手电钻

发货日: 当天

GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

¥ 1,507.18起

博世(BOSCH) [德国] GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

发货日: 4天

GBM13手电钻

¥ 441.00起

博世(BOSCH) [德国] GBM13手电钻

发货日: 当天

GSB600RE冲击钻

¥ 480.58起

博世(BOSCH) [德国] GSB600RE冲击钻

发货日: 4天

GBM350RE手电钻

¥ 271.35起

博世(BOSCH) [德国] GBM350RE手电钻

发货日: 当天

电钻(变速 正反转) 6412

¥ 316.09起

牧田(MAKITA) [日本] 电钻(变速 正反转) 6412

发货日: 当天

GSB20-2RE冲击钻

¥ 851.52起

博世(BOSCH) [德国] GSB20-2RE冲击钻

发货日: 4天

冲击钻

¥ 571.46起

博世(BOSCH) [德国] 冲击钻

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空