多功能切割打磨机附件-研磨配件 AVZ 93G

参考价格(未税价):
57.40
发货日:
4

博世Starlock“星乐”系列
像你一样多才多艺

基本情报

  • 应用
    1.强力velco扣紧系统自粘磨盘;2.可简易快速更换砂纸;
  • 宽度(mm)
    93

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
4
57.40

型号 : 2608000493
一般发货日 4
参考价格(未税价) 57.40

产品规格

  • 应用
    1.强力velco扣紧系统自粘磨盘;2.可简易快速更换砂纸;
  • 宽度(mm)
    93
  • 型号与特性
    AVZ 93 G磨盘
  • 产地
    瑞士

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687