商品分类

多功能切割打磨机附件-ACZ 85扇形锯片
多功能切割打磨机附件-ACZ 85扇形锯片

原价:

¥ 128.48起

价格(不含税):

¥ 128.48起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥128.48

原价:

¥ 128.48起

价格(不含税):

¥ 128.48起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥128.48

信息:

博世Starlock“星乐”系列
像你一样多才多艺

展开

清除全部选项

应用 :

1.切入式切割实心木材;2.齐平切割木材;3.切割塑料管材;

1.切割近地面的门框木材(如软木,硬木,镶边板材,塑料贴面板);2.切割地板:3.切割小尺寸的金属包边(如铝合金L型包边);

1.去除大块瓷砖;2.在多孔混凝土开槽,方便安装隐藏式管线;3.在非高硬度瓷砖上做边角切割;

长度 (mm) :

30

适用材料 :

水泥和石灰

软木

金属和木材

类型 :

GOPFJ

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

收藏

对比

细节

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
博世Starlock“星乐”系列
像你一样多才多艺

基本信息

宽度(mm) 85

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

硬质合金系列金属开孔器

¥ 7.40起

博世(BOSCH) [德国] 硬质合金系列金属开孔器

发货日: 4天起

电动工具用电池组

¥ 135.70起

博世(BOSCH) [德国] 电动工具用电池组

发货日: 当天起

446高压电源供应器

¥ 1,015.00

快克(QUICK)[中国] 446高压电源供应器

发货日: 当天

173支"安装固定"套装-含石工钻头批头膨胀螺丝膨胀管

¥ 34.01

博世(BOSCH) [德国] 173支"安装固定"套装-含石工钻头批头膨胀螺丝膨胀管

发货日: 询价

锂电池BL1830

¥ 678.73

牧田(MAKITA) [日本] 锂电池BL1830

发货日: 3天

锂电池BL1840

¥ 723.98

牧田(MAKITA) [日本] 锂电池BL1840

发货日: 3天

锂电池(LDC)

¥ 139.10

大有(DEVON) [中国] 锂电池(LDC)

发货日: 6天

充电器AL1230CV

¥ 311.81

博世(BOSCH) [德国] 充电器AL1230CV

发货日: 4天

锂电工具2电1充套装1600A001B5

¥ 1,481.82

博世(BOSCH) [德国] 锂电工具2电1充套装1600A001B5

发货日: 4天

锂电池BL1013

¥ 211.11

牧田(MAKITA) [日本] 锂电池BL1013

发货日: 3天

KK扳手用于13MM带扳手夹头

¥ 5.45

世达(SATA TOOLS) [美国] KK扳手用于13MM带扳手夹头

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

对比

清空