商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 规格
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 规格(mm)

    • 125×2.5×22.2
    • 150×2.5×22.2
    • 180×2.5×22.2
    • 230×2.5×22.2
  • 类型

    • A24T-BF41-14-14.5-8
    • A24T-BF41-15.5-15.5-12
    • A24T-BF41-20-19-6.5
    • A24T-BF41-23.5-23.5-7.5
  • 按发货日筛选

    诺顿 BDX 切割片 A24T-BF41

    根据数量多少打折

    诺顿 BDX 切割片 A24T-BF41(20-40个装)

    原价 :

    ¥84.05起

    价格(不含税):

    ¥84.05起

    (40个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥3.37

    原价 :

    84.05

    价格(不含税):

    ¥84.05起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥3.37

    信息 :

    A24T-BF41-14-14.5-8的货号为66252843740(AB703-2)
    A24T-BF41-15.5-15.5-12的货号为66252829610(AB704)
    A24T-BF41-20-19-6.5的货号为66252829611(AB705)
    A24T-BF41-23.5-23.5-7.5的货号为66252829612(AB706)

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买条件 :

    包装规格 :

    40个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    规格(mm) 125×2.5×22.2
    A24T-BF41-14-14.5-8的货号为66252843740(AB703-2)
    A24T-BF41-15.5-15.5-12的货号为66252829610(AB704)
    A24T-BF41-20-19-6.5的货号为66252829611(AB705)
    A24T-BF41-23.5-23.5-7.5的货号为66252829612(AB706)
    型号
    A24T-BF41-14-14.5-8
    A24T-BF41-15.5-15.5-12
    A24T-BF41-20-19-6.5
    A24T-BF41-23.5-23.5-7.5
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    规格
    (mm)

    ¥84.05起

    25个装

    3天 125×2.5×22.2

    ¥167.45起

    40个装

    3天 150×2.5×22.2

    ¥107.49起

    20个装

    3天 180×2.5×22.2

    ¥195.17起

    25个装

    3天 230×2.5×22.2

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥84.05起

    价格 :

    ¥84.05起

    参考单价 :

    ¥3.37

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    经典系列磨切片

    ¥ 6.59起

    博世(BOSCH) [德国] 经典系列磨切片

    发货日: 当天起

    切割片

    ¥ 37.30起

    利斧(Axcut) [中国] 切割片

    发货日: 当天

    超薄切割片

    ¥ 72.58起

    握手(HANDSHAKE) [中国] 超薄切割片

    发货日: 当天起

    诺顿BDX系列金属切割片

    ¥ 96.72起

    诺顿(NORTON) [美国] 诺顿BDX系列金属切割片

    发货日: 当天

    精密切断砂轮

    ¥ 861.00起

    MISUMI 精密切断砂轮

    发货日: 5天起

    诺顿银熊金属切割片

    ¥ 334.54起

    诺顿(NORTON) [美国] 诺顿银熊金属切割片

    发货日: 当天

    金刚石切断砂轮

    ¥ 767.00起

    MISUMI 金刚石切断砂轮

    发货日: 5天起

    诺顿BDX系列树脂平形切割砂轮(A24P)

    ¥ 334.95起

    诺顿(NORTON) [美国] 诺顿BDX系列树脂平形切割砂轮(A24P)

    发货日: 当天

    海外系列磨切片

    ¥ 10.48起

    博世(BOSCH) [德国] 海外系列磨切片

    发货日: 4天起

    诺顿BDX系列树脂平形切割砂轮(A24R)

    ¥ 271.95起

    诺顿(NORTON) [美国] 诺顿BDX系列树脂平形切割砂轮(A24R)

    发货日: 当天

    钻石电镀锯片(N型)

    ¥ 42.96起

    佳品(BEST) [中国台湾] 钻石电镀锯片(N型)

    发货日: 2天

    钻石电镀锯片(D型)

    ¥ 35.47起

    佳品(BEST) [中国台湾] 钻石电镀锯片(D型)

    发货日: 2天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空