商品分类

  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

30cm长PVC防静电浸胶手套

30cm长PVC防静电浸胶手套

原价:

¥ 33.63起

价格(不含税):

¥ 33.63起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥33.63

原价:

¥ 33.63起

价格(不含税):

¥ 33.63起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥33.63

信息:

·内衬把硫化铜复合纤维编制在一起,树脂部分采用了非常容易将电子传导出去的特殊配方聚乙烯材料,用来防止携带静电。
·因为采用了特殊的聚乙烯材料全面涂布于手套上,不但具有超强的耐油脂性能还具有非常强大的耐磨损性能。
·采用特殊的PVC材料涂布在手套上,使手套具有超级强大的防滑性能。

展开

清除全部选项

尺码 :

L

XL

长度 (mm) :

320

类型 :

660 ESD-10

660 ESD-9

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

11

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

11

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
·内衬把硫化铜复合纤维编制在一起,树脂部分采用了非常容易将电子传导出去的特殊配方聚乙烯材料,用来防止携带静电。
·因为采用了特殊的聚乙烯材料全面涂布于手套上,不但具有超强的耐油脂性能还具有非常强大的耐磨损性能。
·采用特殊的PVC材料涂布在手套上,使手套具有超级强大的防滑性能。

基本信息

产品类型 防滑型 规格 浸胶型
使用用途 防静电 涂层材料 PVC

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

PE透明手套【食品级】

¥ 4.81起

HLS[中国] PE透明手套【食品级】

发货日: 当天

带袖套PVC长型手套

¥ 40.05起

亚速旺(AS ONE) [日本] 带袖套PVC长型手套

发货日: 3天

PE手套(厚型)<1100只装>

¥ 639.56起

亚速旺(AS ONE) [日本] PE手套(厚型)<1100只装>

发货日: 当天起

一次性PVC手套

¥ 18.96起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性PVC手套

发货日: 当天

经济型PVC一次性手套(有粉)

¥ 18.24起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型PVC一次性手套(有粉)

发货日: 3天

经济型PVC手套(无粉)

¥ 18.80起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型PVC手套(无粉)

发货日: 3天

PE压纹型手套<1100只装>4904

¥ 367.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] PE压纹型手套<1100只装>4904

发货日: 当天起

PVC长手套(棉内衬)

¥ 60.80起

亚速旺(AS ONE) [日本] PVC长手套(棉内衬)

发货日: 3天

PVC手套(棉内衬)

¥ 15.64起

亚速旺(AS ONE) [日本] PVC手套(棉内衬)

发货日: 当天起

PVC作业手套

¥ 16.33起

亚速旺(AS ONE) [日本] PVC作业手套

发货日: 3天起

植绒内衬PVC手套

¥ 21.56起

SHOWA GLOVE [日本] 植绒内衬PVC手套

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空