商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

发泡丁腈压纹涂层手套

发泡丁腈压纹涂层手套

原价:

¥ 18.98起

价格(不含税):

¥ 18.98起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥18.98

原价:

¥ 18.98起

价格(不含税):

¥ 18.98起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥18.98

信息:

·使用独立研发的透气涂层涂布技术,使手掌部位的透气性非常优良,防止出汗形成蒸汽。
·手指部位全部采用尼龙纤维和伸缩性非常强的丝线混合编制在一起,直到手指尖部位都大大提高了贴合感。
·手掌部位采用的特殊的防滑处理使手套具有超强防滑性能。

展开

清除全部选项

尺码 :

L

M

S

XL

长度 (mm) :

210

220

230

250

类型 :

380-6

380-7

380-8

380-9

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

11

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

11

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
·使用独立研发的透气涂层涂布技术,使手掌部位的透气性非常优良,防止出汗形成蒸汽。
·手指部位全部采用尼龙纤维和伸缩性非常强的丝线混合编制在一起,直到手指尖部位都大大提高了贴合感。
·手掌部位采用的特殊的防滑处理使手套具有超强防滑性能。

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 规格 浸胶型
使用用途 作业用 涂层材料 丁腈橡胶

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

通用磨砂丁腈涂层作业手套【防滑】

¥ 8.16起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 通用磨砂丁腈涂层作业手套【防滑】

发货日: 当天起

耐用型丁腈手套无粉 CC-4560型

¥ 32.91起

亚速旺(AS ONE) [日本] 耐用型丁腈手套无粉 CC-4560型

发货日: 当天

丁腈涂层工作手套【经济型】

¥ 44.94起

赛立特(INXS)[中国] 丁腈涂层工作手套【经济型】

发货日: 当天

尼龙发泡丁腈涂层工作手套【耐油防滑】

¥ 109.33起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 尼龙发泡丁腈涂层工作手套【耐油防滑】

发货日: 当天

耐油耐溶剂 丁腈薄手套 10双装 尺寸 M、L

¥ 95.80起

TRUSCO [日本] 耐油耐溶剂 丁腈薄手套 10双装 尺寸 M、L

发货日: 5天起

经济款3/4浸丁腈橡胶涂层手套【耐磨耐油】

¥ 81.75起

ANSELL [美国] 经济款3/4浸丁腈橡胶涂层手套【耐磨耐油】

发货日: 当天

作业用手套(丁腈涂层)

¥ 9.55起

亚速旺(AS ONE) [日本] 作业用手套(丁腈涂层)

发货日: 3天

一次性丁腈手套【柔软】

¥ 156.48起

Saraya [日本] 一次性丁腈手套【柔软】

发货日: 5天起

丁腈橡胶手套 Solvex 加厚型/加厚加长型

¥ 102.74起

TWARON 丁腈橡胶手套 Solvex 加厚型/加厚加长型

发货日: 5天起

弹性超薄磨砂丁腈涂层作业手套【防滑性好】

¥ 11.23起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 弹性超薄磨砂丁腈涂层作业手套【防滑性好】

发货日: 当天起

EDGE<sup>机械类防护用抗油类丁腈涂层手套(48-500)【耐磨】

¥ 85.23起

ANSELL [美国] EDGE机械类防护用抗油类丁腈涂层手套(48-500)【耐磨】

发货日: 当天

尼龙耐磨手套

¥ 7.32起

海太尔(HTR)[中国] 尼龙耐磨手套

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空