• 2018/10/18 20:30 ~ 10/19 1:00, 10/21 7:00 ~ 10/22 6:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调以减少延误时间,请谅解。

钢丝混纺橡胶涂层防割手套

参考价格(未税价):
50.00
发货日:
11

·采用含有非常细的不锈钢丝的混合丝线,既保持了很好的耐切割性,也使手套具有非常优秀的柔软性和作业舒适性。
·在手掌部位涂布了天然橡胶涂层,是透气性非常好的手背无胶手套。
·制作了特殊的防滑层,可以达到超强的防滑效果。
·纤维部分采用了识别性能优秀的荧光色。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺码

筛选条件

  • L
  • M
  • XL
  • 清除选项
长度(mm)

筛选条件

  • 250
  • 260
  • 275
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
M
250
11
50.00

型号 : S-TEX GP1-8
一般发货日 11
参考价格(未税价) 50.00

产品规格

  • 产品类型
    天然橡胶
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    耐切割
  • 尺码
    M
  • 长度(mm)
    250
  • 涂层材料
    天然橡胶
  • 材质
    不锈钢混合纤维
L
260
11
50.00

型号 : S-TEX GP1-9
一般发货日 11
参考价格(未税价) 50.00

产品规格

  • 产品类型
    天然橡胶
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    耐切割
  • 尺码
    L
  • 长度(mm)
    260
  • 涂层材料
    天然橡胶
  • 材质
    不锈钢混合纤维
XL
275
11
50.00

型号 : S-TEX GP1-10
一般发货日 11
参考价格(未税价) 50.00

产品规格

  • 产品类型
    天然橡胶
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    耐切割
  • 尺码
    XL
  • 长度(mm)
    275
  • 涂层材料
    天然橡胶
  • 材质
    不锈钢混合纤维

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687