商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

45cm长HPPE防割护臂

45cm长HPPE防割护臂

原价:

¥1,206.92起

价格(不含税):

¥1,206.92起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,206.92

原价:

¥1,206.92起

价格(不含税):

¥1,206.92起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,206.92

信息:

·采用高强度聚乙烯纤维精心编制而成。
·是用于防止手腕到肩周部位暴露在外面。
·表面使用了平滑的纤维编制,使产品具有光滑细腻的感觉。
·采用长纤维精制而成,可以防止手套产生灰尘或者丝线屑对产品造成污染。

展开

清除全部选项

内容量 :

包装:20只/包

类型 :

DS45

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

11

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

11

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
·采用高强度聚乙烯纤维精心编制而成。
·是用于防止手腕到肩周部位暴露在外面。
·表面使用了平滑的纤维编制,使产品具有光滑细腻的感觉。
·采用长纤维精制而成,可以防止手套产生灰尘或者丝线屑对产品造成污染。

基本信息

产品类型 带套袖 使用用途 耐切割
尺码 均码 长度(mm) 450
内容量 包装:20只/包
型号
DS45
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
材质 内容量

¥1,206.92起

11天 高强度聚乙烯HPPE包装:20只/包

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

钢丝防割手套【操作灵活】

¥ 27.17起

海太尔(HTR)[中国] 钢丝防割手套【操作灵活】

发货日: 5天

五级涂掌防割手套

¥ 23.10起

羿科(AEGLE) [新加坡] 五级涂掌防割手套

发货日: 当天

丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

¥ 29.10起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

发货日: 当天起

TAEKI系列5级乳胶涂层防割手套

¥ 409.41起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列5级乳胶涂层防割手套

发货日: 当天

防割手套【PU涂层】【抓握性好】

¥ 20.14起

HLS[中国] 防割手套【PU涂层】【抓握性好】

发货日: 当天

丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

¥ 31.67起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

发货日: 当天起

TAEKI系列针织防切割袖套

¥ 24.05起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列针织防切割袖套

发货日: 当天

机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

¥ 115.94起

ANSELL [美国] 机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

发货日: 当天

防割手套【热销产品】

¥ 18.76起

药侠 防割手套【热销产品】

发货日: 当天

机械类防护用防割型混合材料手套

¥ 96.34起

ANSELL [美国] 机械类防护用防割型混合材料手套

发货日: 当天

PU涂层3级防切割手套

¥ 15.07起

赛立特(INXS)[中国] PU涂层3级防切割手套

发货日: 当天

TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

¥ 59.49起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空