全浸PU手套

参考价格(未税价):
448.29
发货日:
11

·在缝制好的手套上全面地涂上树脂材料,具有优良的不产生尘埃的特性。
·是一款i不含硫物质(含硫化成分纯净物质)的手套。
·有胶部位的树脂密度较高,表面比较光滑,具有不容易附着灰尘以及即使附着上灰尘也很容易就能清洗得掉的性能。
·采用既具有防水性又有透湿性能的聚氨酯涂层涂布在手套上,可以将手上出的汗形成的潮湿空气排出手套,大大滴减轻了结露现象。
·CLEANPACK产品是在100级别环境下进行包装的,可以达到无菌室使用的标准。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内容量

筛选条件

  • 包装:10副/包
  • 清除选项
尺码

筛选条件

  • L
  • XL
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
包装:10副/包
L
11
448.29

型号 : E0100-L
一般发货日 11
参考价格(未税价) 448.29
包装数 包装:10副/包

产品规格

  • 产品类型
    聚氨基甲酸酯
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 颜色
    白色
  • 尺码
    L
  • 长度(mm)
    300
  • 涂层材料
    聚氨酯
  • 材质
    尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料
包装:10副/包
XL
11
448.29

型号 : E0100-XL
一般发货日 11
参考价格(未税价) 448.29
包装数 包装:10副/包

产品规格

  • 产品类型
    聚氨基甲酸酯
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 颜色
    白色
  • 尺码
    XL
  • 长度(mm)
    300
  • 涂层材料
    聚氨酯
  • 材质
    尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687