• 2018/10/18 20:30 ~ 10/19 1:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调以减少延误时间,请谅解。

指尖PU低尘手套

参考价格(未税价):
12.08
发货日:
11

·在指尖部位采用发泡聚酯纤维涂层,具有非常优越的防滑效果,还有很好的透气性能。
·采用长纤维精制而成,可以防止从手套上掉落灰尘或者丝线屑对产品造成污染。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺码

筛选条件

  • L
  • M
  • S
  • 清除选项
长度(mm)

筛选条件

  • 185
  • 190
  • 200
  • 清除选项
手腕部橡胶线颜色

筛选条件

  • 绿色
  • 金黄色
  • 黄色
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
S
185
黄色
11
12.08

型号 : B0601-6
一般发货日 11
参考价格(未税价) 12.08

产品规格

  • 产品类型
    聚氨基甲酸酯
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 尺码
    S
  • 长度(mm)
    185
  • 手腕部橡胶线颜色
    黄色
  • 涂层材料
    聚氨酯
  • 材质
    尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料
M
190
绿色
11
12.08

型号 : B0601-7
一般发货日 11
参考价格(未税价) 12.08

产品规格

  • 产品类型
    聚氨基甲酸酯
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 尺码
    M
  • 长度(mm)
    190
  • 手腕部橡胶线颜色
    绿色
  • 涂层材料
    聚氨酯
  • 材质
    尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料
L
200
金黄色
11
12.08

型号 : B0601-8
一般发货日 11
参考价格(未税价) 12.08

产品规格

  • 产品类型
    聚氨基甲酸酯
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 尺码
    L
  • 长度(mm)
    200
  • 手腕部橡胶线颜色
    金黄色
  • 涂层材料
    聚氨酯
  • 材质
    尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687