商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

双层PU掌涂低尘手套

双层PU掌涂低尘手套

原价:

¥13.81起

价格(不含税):

¥13.81起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥13.81

原价:

¥13.81起

价格(不含税):

¥13.81起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥13.81

信息:

·因为整个手掌部位涂有双层PU,所以手套的抗摩擦损耗强度非常强大。
·第二层涂层采用了特殊的聚氨酯材料,具有不容易附着灰尘以及即使附着上灰尘也很容易就能清洗得掉的性能。
·采用长纤维精制而成,可以防止手套产生灰尘或者丝线屑对产品造成污染。

展开

清除全部选项

尺码 :

L

M

S

长度 (mm) :

210

220

230

手腕部橡胶线颜色 :

绿色

金黄色

黄色

类型 :

B0510-6

B0510-7

B0510-8

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

11

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

11

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
·因为整个手掌部位涂有双层PU,所以手套的抗摩擦损耗强度非常强大。
·第二层涂层采用了特殊的聚氨酯材料,具有不容易附着灰尘以及即使附着上灰尘也很容易就能清洗得掉的性能。
·采用长纤维精制而成,可以防止手套产生灰尘或者丝线屑对产品造成污染。

基本信息

产品类型 聚氨基甲酸酯 规格 浸胶型
使用用途 作业用 涂层材料 聚氨酯
型号
B0510-6
B0510-7
B0510-8
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺码 长度
(mm)
手腕部橡胶线颜色 材质

¥13.81起

11天 S210黄色尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料

¥13.81起

11天 M220绿色尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料

¥13.81起

11天 L230金黄色尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

涤纶PU手套【人气畅销品】

¥ 23.00起

药侠 涤纶PU手套【人气畅销品】

发货日: 当天

白色PU掌面涂层手套

¥ 1.72起

荣腾 白色PU掌面涂层手套

发货日: 当天

涤纶PU涂掌手套 符合RoHS10指令要求 10副/袋

¥ 27.90起

MISUMI 涤纶PU涂掌手套 符合RoHS10指令要求 10副/袋

发货日: 当天

代尔塔精细操作PU涂掌针织手套

¥ 49.02起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 代尔塔精细操作PU涂掌针织手套

发货日: 当天

白涤沦PU涂掌手套【价格实惠】

¥ 27.64起

HLS[中国] 白涤沦PU涂掌手套【价格实惠】

发货日: 当天

尼龙PU掌涂工作手套【抓握力好】

¥ 30.48起

赛立特(INXS)[中国] 尼龙PU掌涂工作手套【抓握力好】

发货日: 当天

尼龙PU涂层耐磨工作手套【13针】

¥ 74.34起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 尼龙PU涂层耐磨工作手套【13针】

发货日: 当天

涤纶PU涂层耐磨工作手套【不含硅】

¥ 64.26起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 涤纶PU涂层耐磨工作手套【不含硅】

发货日: 当天

白色PU指尖涂层手套

¥ 1.52起

荣腾 白色PU指尖涂层手套

发货日: 当天

白涤沦PU涂指手套【操作灵活】

¥ 26.32起

HLS[中国] 白涤沦PU涂指手套【操作灵活】

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空