• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。

S-压纹触感PU涂层手套

参考价格(未税价):
13.81
发货日:
11

·手掌部位应用了独立研发的“S-press”技术工艺,既有优良的柔软性也能达到手指灵活动作的效果。
·手掌部位采用发泡聚氨酯材料进行涂布,达到了很强的防滑效果。
·采用发泡聚氨酯制对负担符合最重的手指尖部位进行了强化处理。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺码

筛选条件

  • L
  • M
  • S
  • 清除选项
长度(mm)

筛选条件

  • 210
  • 220
  • 230
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
S
210
11
13.81

型号 : 261-6
一般发货日 11
参考价格(未税价) 13.81

产品规格

  • 产品类型
    聚氨基甲酸酯
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 尺码
    S
  • 长度(mm)
    210
  • 涂层材料
    PU
  • 材质
    尼龙
M
220
11
13.81

型号 : 261-7
一般发货日 11
参考价格(未税价) 13.81

产品规格

  • 产品类型
    聚氨基甲酸酯
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 尺码
    M
  • 长度(mm)
    220
  • 涂层材料
    PU
  • 材质
    尼龙
L
230
11
13.81

型号 : 261-8
一般发货日 11
参考价格(未税价) 13.81

产品规格

  • 产品类型
    聚氨基甲酸酯
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 尺码
    L
  • 长度(mm)
    230
  • 涂层材料
    PU
  • 材质
    尼龙

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687