• 2018/10/21 7:00 ~ 10/22 6:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,中国国际进口博览会期间(11月5日-11月10日)米思米正常营业,展会期间上海周边地区物流配送可能会受到影响,敬请谅解。

PVC绒里防寒手套

参考价格(未税价):
67.26
发货日:
11

·采用特殊的聚氯乙烯材料整体进行表面涂层,具有超强的耐油脂性能。
·手套内部采用容易起毛的起绒织物布料,大大提高了手套的保温性能。
·采用特殊的树脂材料进行表面涂布,使手套具有超强的防滑性能。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺码

筛选条件

  • L
  • XL
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
L
11
67.26

型号 : 490-9
一般发货日 11
参考价格(未税价) 67.26

产品规格

  • 产品类型
    内衬式
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    耐热·耐寒
  • 尺码
    L
  • 长度(mm)
    300
  • 涂层材料
    PVC
  • 材质
    丙烯、棉以及其他材料
XL
11
67.26

型号 : 490-10
一般发货日 11
参考价格(未税价) 67.26

产品规格

  • 产品类型
    内衬式
  • 规格
    浸胶型
  • 使用用途
    耐热·耐寒
  • 尺码
    XL
  • 长度(mm)
    300
  • 涂层材料
    PVC
  • 材质
    丙烯、棉以及其他材料

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687