商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

机械防寒手套

机械防寒手套

原价:

¥25.87起

价格(不含税):

¥25.87起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥25.87

原价:

¥25.87起

价格(不含税):

¥25.87起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥25.87

信息:

·手套内部采用了容易起毛的轻防寒类型的手掌涂层手套。
·采用天然橡胶涂于手掌部位,使手套具有优良的透气性能。
·具有防滑性能,很柔软与手部的紧密贴合感很好具提高作业效率。

展开

清除全部选项

类型 :

451-9

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

11

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

11

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
·手套内部采用了容易起毛的轻防寒类型的手掌涂层手套。
·采用天然橡胶涂于手掌部位,使手套具有优良的透气性能。
·具有防滑性能,很柔软与手部的紧密贴合感很好具提高作业效率。

基本信息

产品类型 天然橡胶 规格 浸胶型
使用用途 耐热·耐寒 尺码 L
长度(mm) 260 涂层材料 天然橡胶
型号
451-9
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
材质

¥25.87起

11天 丙烯、棉以及其他材料

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

高性能防冻手套【防护温度低至-170度】

¥ 858.09起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 高性能防冻手套【防护温度低至-170度】

发货日: 当天

乳胶全浸防寒作业手套【防水防滑】

¥ 20.60起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 乳胶全浸防寒作业手套【防水防滑】

发货日: 当天起

乳胶涂层轻型防寒作业手套【抓握力优异】

¥ 17.18起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 乳胶涂层轻型防寒作业手套【抓握力优异】

发货日: 当天起

防寒PU MASTER手套【防寒】【柔软】

¥ 130.98起

KAWANISHI [日本] 防寒PU MASTER手套【防寒】【柔软】

发货日: 5天起

低温防水手套长型 3-6032型

¥ 1,033.81起

亚速旺(AS ONE) [日本] 低温防水手套长型 3-6032型

发货日: 28天

双层乳胶发泡防寒手套
代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 双层乳胶发泡防寒手套

发货日: 7天

PVC绒里防寒手套

¥ 67.26起

SHOWA GLOVE [日本] PVC绒里防寒手套

发货日: 11天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空