商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

硫化铜复合纤维防静电手套

根据数量多少打折

硫化铜复合纤维防静电手套

原价:

¥12.95起

价格(不含税):

¥12.95起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥12.95

原价:

¥12.95起

价格(不含税):

¥12.95起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥12.95

信息:

·手套使用的导电丝线采用了硫化铜复合纤维材料,防止在作业过程中因为摩擦以及接触产生静电。
·尤其需要有非常高的导电性的手指尖部位,只使用导电丝线进行编制。
·采用长纤维精制而成,可以防止手套产生灰尘或者丝线屑对产品造成污染。

展开

清除全部选项

尺码 :

L

M

长度 (mm) :

170

185

手腕部橡胶线颜色 :

白色

黑色

类型 :

A0150-L

A0150-M

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

11

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

11

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
·手套使用的导电丝线采用了硫化铜复合纤维材料,防止在作业过程中因为摩擦以及接触产生静电。
·尤其需要有非常高的导电性的手指尖部位,只使用导电丝线进行编制。
·采用长纤维精制而成,可以防止手套产生灰尘或者丝线屑对产品造成污染。

基本信息

产品类型 无涂层 使用用途 防静电
型号
A0150-L
A0150-M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺码 长度
(mm)
手腕部橡胶线颜色 材质

¥12.95起

11天 L185黑色尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料

¥13.60起

11天 M170白色尼龙、聚酯纤维以及其他成分材料

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

抗静电手套

¥ 9.08起

世达(SATA TOOLS) [美国] 抗静电手套

发货日: 当天

防静电手套【点珠防滑】

¥ 23.95起

药侠 防静电手套【点珠防滑】

发货日: 当天

防静电手套【基础款】

¥ 20.25起

药侠 防静电手套【基础款】

发货日: 当天

防静电【基础款】

¥ 19.40起

HLS[中国] 防静电【基础款】

发货日: 当天

防静电用ESD手套(S,M,L号可选)

¥ 362.32起

HOZAN(宝山) [日本] 防静电用ESD手套(S,M,L号可选)

发货日: 当天起

碳纤维指尖涂PU手套

¥ 2.68起

荣腾 碳纤维指尖涂PU手套

发货日: 当天

防静电【防滑点珠】

¥ 22.07起

HLS[中国] 防静电【防滑点珠】

发货日: 当天

碳纤维手掌涂PU手套

¥ 2.94起

荣腾 碳纤维手掌涂PU手套

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空