商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

PU涂层3级防切割手套

根据数量多少打折

PU涂层3级防切割手套

原价:

¥15.07起

价格(不含税):

¥15.07起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥15.07

原价:

¥15.07起

价格(不含税):

¥15.07起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥15.07

信息:

·设计用来减低潜在的危险如:锋利的刀片、齿轮等
·PU涂层提供良好的干性和微油表面抓握性,可避免手指印污染产品表面
·Hybrid Armorgard TM BladeX纤维在保持手部凉爽和舒适的同时提供较高的灵敏度和防切割保护

展开

清除全部选项

尺码 :

8

9

类型 :

N10658-8

N10658-9

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
·设计用来减低潜在的危险如:锋利的刀片、齿轮等
·PU涂层提供良好的干性和微油表面抓握性,可避免手指印污染产品表面
·Hybrid Armorgard TM BladeX纤维在保持手部凉爽和舒适的同时提供较高的灵敏度和防切割保护

基本信息

产品类型 劳动用手套 针数 13
样式 浸胶型 使用用途 耐切割
表面效果 掌浸 颜色 麻灰色
长度(mm) 230~250 袖口类别 针织罗口
涂层材料 PU树脂 衬里材料 Hybrid ArmorgardTM BladeX纤维
型号
N10658-8
N10658-9
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺码 结构

¥15.07起

当天 8针织

¥15.07起

当天 9针织

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

5级防切割手套

¥ 15.90起

赛立特(INXS)[中国] 5级防切割手套

发货日: 当天起

丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

¥ 29.10起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

发货日: 当天起

钢丝防割手套【操作灵活】

¥ 27.17起

海太尔(HTR)[中国] 钢丝防割手套【操作灵活】

发货日: 5天

五级涂掌防割手套

¥ 23.10起

羿科(AEGLE) [新加坡] 五级涂掌防割手套

发货日: 当天

TAEKI系列防割手套(VENICUT 52)【短时高温250℃】

¥ 409.41起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 52)【短时高温250℃】

发货日: 当天

防割手套【PU涂层】【抓握性好】

¥ 20.14起

HLS[中国] 防割手套【PU涂层】【抓握性好】

发货日: 当天

TAEKI系列针织防切割袖套

¥ 24.05起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列针织防切割袖套

发货日: 当天

丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

¥ 31.67起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

发货日: 当天起

机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

¥ 115.94起

ANSELL [美国] 机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

发货日: 当天

防割手套【热销产品】

¥ 18.76起

药侠 防割手套【热销产品】

发货日: 当天

机械类防护用防割型混合材料手套

¥ 96.34起

ANSELL [美国] 机械类防护用防割型混合材料手套

发货日: 当天

TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

¥ 59.49起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空