商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

丁腈磨砂3级防切割手套

丁腈磨砂3级防切割手套

原价:

¥ 297.22起

价格(不含税):

¥ 297.22起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥297.22

原价:

¥ 297.22起

价格(不含税):

¥ 297.22起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥297.22

信息:

·轻量型内胆结构舒适与耐用
·丁腈磨砂涂层赋予手套出色的柔软性和灵活性,同时还保持耐用性和高耐磨水平
·佩戴更灵活,增加了油污环境下的抓握力和吸湿力

展开

清除全部选项

包装 :

12副/打

类型 :

N10510-9

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
·轻量型内胆结构舒适与耐用
·丁腈磨砂涂层赋予手套出色的柔软性和灵活性,同时还保持耐用性和高耐磨水平
·佩戴更灵活,增加了油污环境下的抓握力和吸湿力

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 针数 13
样式 浸胶型 使用用途 耐切割
尺码 9 表面效果 掌浸
颜色 灰色 长度(mm) 240~260
袖口类别 针织罗口 涂层材料 磨砂丁腈
衬里材料 Hybrid ArmorgardTM BladeX纤维 包装 12副/打

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

钢丝防割手套【操作灵活】

¥ 25.88起

海太尔(HTR)[中国] 钢丝防割手套【操作灵活】

发货日: 5天

五级涂掌防割手套

¥ 22.00起

羿科(AEGLE) [新加坡] 五级涂掌防割手套

发货日: 当天

丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

¥ 26.71起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

发货日: 当天起

TAEKI系列防割手套(VENICUT 52)【短时高温250℃】

¥ 329.94起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 52)【短时高温250℃】

发货日: 当天

防割手套【PU涂层】【抓握性好】

¥ 18.49起

HLS[中国] 防割手套【PU涂层】【抓握性好】

发货日: 当天

防割手套【热销产品】

¥ 17.87起

药侠 防割手套【热销产品】

发货日: 当天

TAEKI系列针织防切割袖套

¥ 22.90起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列针织防切割袖套

发货日: 当天

丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

¥ 27.00起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

发货日: 当天起

机械类防护用防割型混合材料手套

¥ 96.34起

ANSELL [美国] 机械类防护用防割型混合材料手套

发货日: 当天

TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

¥ 56.66起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

发货日: 当天

机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

¥ 99.28起

ANSELL [美国] 机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

发货日: 当天

TAEKI系列防割手套(VENICUT 41)【适合油性环境】

¥ 345.61起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 41)【适合油性环境】

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空