商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

可触屏PU涂层3级防切割手套

可触屏PU涂层3级防切割手套

原价:

¥ 214.01起

价格(不含税):

¥ 214.01起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥214.01

原价:

¥ 214.01起

价格(不含税):

¥ 214.01起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥214.01

信息:

·Hybrid ArmorgardTM BladeX纤维融合碳指技术,提供良好的防切割性能并额外增加触屏功能
·掌浸PU涂层,在应对干性和微油环境更得心应手,抓握控制力更强
·手套轻薄,佩戴更灵活;手背无涂层,透气舒适
·针织弹性袖口,不易脱落

展开

清除全部选项

尺码 :

8

9

包装 :

12副/打

类型 :

B-2000-8

B-2000-9

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
·Hybrid ArmorgardTM BladeX纤维融合碳指技术,提供良好的防切割性能并额外增加触屏功能
·掌浸PU涂层,在应对干性和微油环境更得心应手,抓握控制力更强
·手套轻薄,佩戴更灵活;手背无涂层,透气舒适
·针织弹性袖口,不易脱落

基本信息

产品类型 聚氨酯 针数 13
样式 浸胶型 使用用途 耐切割
表面效果 掌浸 颜色 灰色
长度(mm) 240~260 袖口类别 针织罗口
涂层材料 PU 衬里材料 Hybrid ArmorgardTM BladeX纤维
包装 12副/打

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

钢丝防割手套【操作灵活】

¥ 25.88起

海太尔(HTR)[中国] 钢丝防割手套【操作灵活】

发货日: 5天

五级涂掌防割手套

¥ 22.00起

羿科(AEGLE) [新加坡] 五级涂掌防割手套

发货日: 当天

丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

¥ 26.71起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

发货日: 当天起

TAEKI系列防割手套(VENICUT 52)【短时高温250℃】

¥ 329.94起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 52)【短时高温250℃】

发货日: 当天

防割手套【PU涂层】【抓握性好】

¥ 18.49起

HLS[中国] 防割手套【PU涂层】【抓握性好】

发货日: 当天

防割手套【热销产品】

¥ 17.87起

药侠 防割手套【热销产品】

发货日: 当天

TAEKI系列针织防切割袖套

¥ 22.90起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列针织防切割袖套

发货日: 当天

丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

¥ 27.00起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

发货日: 当天起

机械类防护用防割型混合材料手套

¥ 96.34起

ANSELL [美国] 机械类防护用防割型混合材料手套

发货日: 当天

TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

¥ 56.66起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

发货日: 当天

机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

¥ 99.28起

ANSELL [美国] 机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

发货日: 当天

TAEKI系列防割手套(VENICUT 41)【适合油性环境】

¥ 345.61起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 41)【适合油性环境】

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空