商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

一次性加厚丁腈手套

一次性加厚丁腈手套

原价:

¥53.35起

价格(不含税):

¥53.35起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥53.35

原价:

¥53.35起

价格(不含税):

¥53.35起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥53.35

信息:

·6.0克加原欢丁脂手套,不舍乳胶和天然像胶蛋白质不会引起刺激和过敏接触性皮炎危险
·容易穿戴,具有优秀的抓据性能和抗化学性
·袖口卷边,增加手腕部分保护
·无粉设计,更加舒适
·AQL1.5(EN374)

展开

清除全部选项

尺码 :

8

9

包装 :

100只/盒

类型 :

DN6108-8

DN6108-9

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
·6.0克加原欢丁脂手套,不舍乳胶和天然像胶蛋白质不会引起刺激和过敏接触性皮炎危险
·容易穿戴,具有优秀的抓据性能和抗化学性
·袖口卷边,增加手腕部分保护
·无粉设计,更加舒适
·AQL1.5(EN374)

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 使用用途 一次性
表面效果 指麻 颜色 墨绿色
长度(mm) 240 袖口类别 卷边
材质 丁腈 包装 100只/盒
型号
DN6108-8
DN6108-9
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺码 包装

¥53.35起

5天 8100只/盒

¥53.35起

5天 9100只/盒

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

一次性丁腈手套

¥ 31.87起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性丁腈手套

发货日: 当天

一次性丁腈手套(蓝色标准型)

¥ 26.86起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性丁腈手套(蓝色标准型)

发货日: 当天

PS一次性紫蓝色丁腈手套【抓力强】【不含乳胶】

¥ 57.77起

友利格(UNIGLOVES)[中国] PS一次性紫蓝色丁腈手套【抓力强】【不含乳胶】

发货日: 9天

G5乳胶手套【穿着舒适】

¥ 95.59起

金佰利(KIMBERLY-CLARK) [美国] G5乳胶手套【穿着舒适】

发货日: 当天

一次性乳胶手套

¥ 29.94起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性乳胶手套

发货日: 当天

一次性防护手套【食品加工行业】

¥ 31.51起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 一次性防护手套【食品加工行业】

发货日: 当天起

3mil蓝色丁腈一次性防护手套【不含乳胶抗过敏】

¥ 38.30起

赛立特(INXS)[中国] 3mil蓝色丁腈一次性防护手套【不含乳胶抗过敏】

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空