商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

丁腈磨砂全浸手套

丁腈磨砂全浸手套

原价:

¥170.55起

价格(不含税):

¥170.55起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥170.55

原价:

¥170.55起

价格(不含税):

¥170.55起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥170.55

信息:

·高品质的ITEQTM技术带来比发泡涂层更高对油脂性表面的抓握性能
·机械性能高、柔韧、非常适合在具有一定油污程度的工作环境中使用
·佩戴舒适,不透油和先进防水技术
·弹性编织手腕

展开

清除全部选项

尺码 :

8

9

10

包装 :

12副/打

类型 :

N10584-10

N10584-8

N10584-9

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
·高品质的ITEQTM技术带来比发泡涂层更高对油脂性表面的抓握性能
·机械性能高、柔韧、非常适合在具有一定油污程度的工作环境中使用
·佩戴舒适,不透油和先进防水技术
·弹性编织手腕

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 针数 15
样式 浸胶型 使用用途 作业用
表面效果 全浸 颜色 蓝和黑色
长度(mm) 250~260 袖口类别 针织罗口
涂层材料 丁腈 衬里材料 尼龙
包装 12副/打
型号
N10584-8
N10584-9
N10584-10
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺码 结构 包装

¥170.55起

5天 8针织12副/打

¥170.55起

5天 9针织12副/打

¥170.55起

5天 10针织12副/打

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

丁腈涂层防滑作业手套

¥ 9.36起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防滑作业手套

发货日: 当天起

耐用型丁腈手套无粉 CC-4560型

¥ 32.91起

亚速旺(AS ONE) [日本] 耐用型丁腈手套无粉 CC-4560型

发货日: 当天

丁腈涂层工作手套【经济型】

¥ 47.19起

赛立特(INXS)[中国] 丁腈涂层工作手套【经济型】

发货日: 当天

尼龙发泡丁腈涂层工作手套【耐油防滑】

¥ 114.80起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 尼龙发泡丁腈涂层工作手套【耐油防滑】

发货日: 当天

耐油耐溶剂 丁腈薄手套 10双装 尺寸 M、L

¥ 102.70起

TRUSCO [日本] 耐油耐溶剂 丁腈薄手套 10双装 尺寸 M、L

发货日: 5天起

经济款3/4浸丁腈橡胶涂层手套【耐磨耐油】

¥ 89.08起

ANSELL [美国] 经济款3/4浸丁腈橡胶涂层手套【耐磨耐油】

发货日: 当天

丁腈橡胶手套 Solvex 加厚型/加厚加长型

¥ 110.41起

TWARON 丁腈橡胶手套 Solvex 加厚型/加厚加长型

发货日: 5天起

一次性丁腈手套【柔软】

¥ 156.48起

Saraya [日本] 一次性丁腈手套【柔软】

发货日: 5天起

作业用手套(丁腈涂层)

¥ 9.55起

亚速旺(AS ONE) [日本] 作业用手套(丁腈涂层)

发货日: 3天

弹性超薄磨砂丁腈涂层作业手套【防滑性好】

¥ 13.97起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 弹性超薄磨砂丁腈涂层作业手套【防滑性好】

发货日: 当天起

EDGE<sup>机械类防护用抗油类丁腈涂层手套(48-500)【耐磨】

¥ 85.23起

ANSELL [美国] EDGE机械类防护用抗油类丁腈涂层手套(48-500)【耐磨】

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空