商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

牛皮电焊手套

根据数量多少打折

牛皮电焊手套(12个装)

原价:

¥239.00起

价格(不含税):

¥239.00起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥19.92

原价:

¥239.00起

价格(不含税):

¥239.00起

(12个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥19.92

信息:

耐磨,经久耐用,穿戴舒适。
长度330mm,隔热性能好,抵抗金属飞溅,易吸汗。
广泛应用于电焊,机械操作等。

展开

清除全部选项

类型 :

0214

型号 :

  • 1个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(12个装)

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

包装规格 :

(12个装)

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
耐磨,经久耐用,穿戴舒适。
长度330mm,隔热性能好,抵抗金属飞溅,易吸汗。
广泛应用于电焊,机械操作等。

基本信息

产品类型 劳动用手套 使用用途 作业用
销售单位 包装 12副/打
尺码 均码 长度(cm) 33
颜色 衬里材料 针织衬里
袖口样式 直筒 涂层材料 无涂层
型号
0214
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
适用场合

¥239.00起

12个装

5天 工业烤炉,工业电焊,金属冶炼。

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

电焊用帆布手套【双层全棉款】

¥ 38.09起

HLS[中国] 电焊用帆布手套【双层全棉款】

发货日: 当天

毛圈棉隔热防护手套【耐250度高温】

¥ 17.01起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 毛圈棉隔热防护手套【耐250度高温】

发货日: 当天

耐500度高温手套

¥ 206.69起

海太尔(HTR)[中国] 耐500度高温手套

发货日: 当天

SUPERTHERMA高性能隔热手套【耐500度高温】

¥ 506.19起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] SUPERTHERMA高性能隔热手套【耐500度高温】

发货日: 当天

防割耐350度高温手套

¥ 112.20起

海太尔(HTR)[中国] 防割耐350度高温手套

发货日: 当天

耐热手套【耐250~300°C】

¥ 134.55起

MISUMI 耐热手套【耐250~300°C】

发货日: 当天

隔热手套【经济实惠】

¥ 99.50起

HLS[中国] 隔热手套【经济实惠】

发货日: 当天

隔热镀铝手套【防机械损害】

¥ 213.91起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 隔热镀铝手套【防机械损害】

发货日: 当天

进口防水牛皮耐100度高温手套

¥ 342.18起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 进口防水牛皮耐100度高温手套

发货日: 当天起

防高温手套

¥ 39.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 防高温手套

发货日: 当天

锈橙色电焊手套

¥ 35.01起

威特仕(WELDAS) [美国] 锈橙色电焊手套

发货日: 当天起

直指焊接手套

¥ 33.35起

世达(SATA TOOLS) [美国] 直指焊接手套

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空