商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 最小加工直径
  2. 方向(选择)
  3. 全长 L1
  4. d
  5. f
  6. l2
  7. h
  8. a
  9. 使用刀片
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有16个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最小加工直径

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 22
    • 27
    • 35
    • 42
  • 方向(选择)

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 全长 L1

    • 125
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
  • d(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 40
  • f(mm)

    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 9
    • 11
    • 13.5
    • 17.5
    • 21
  • l2(mm)

    • 20
    • 25
    • 32
    • 35
    • 45
    • 55
    • 65
  • h(mm)

    • 7
    • 9
    • 11
    • 15
    • 19
    • 24
    • 30
    • 38
  • a(°)

    • 0
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 使用刀片

    • CC 09T3
    • CC 0602
  • 按发货日筛选

    水孔内径加工用车刀(A-SCLCR/L)

    经济

    产品目录

    水孔内径加工用车刀(A-SCLCR/L)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 16个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    最小加工直径 10 用途 内径
    方向(选择) 左手刀 全长 L1 125
    d(mm) 8 f(mm) 5.5
    l2(mm) 20 h(mm) 7
    a(°) 12 使用刀片 CC 0602

    基本信息

    用途 内径
    型号
    A08K-SCLCL06-D100
    A08K-SCLCR06-D100
    A10K-SCLCL06-D120
    A10K-SCLCR06-D120
    A12M-SCLCL06-D140
    A12M-SCLCL09-D160
    A12M-SCLCR06-D140
    A12M-SCLCR09-D160
    A16Q-SCLCL09-D180
    A16Q-SCLCR09-D180
    A20R-SCLCL09-D220
    A20R-SCLCR09-D220
    A25S-SCLCL09-D270
    A25S-SCLCR09-D270
    A32T-SCLCR09-D350
    A40U-SCLCR09-D420
    型号数量折扣一般
    发货日
    最小加工直径 方向(选择) 全长 L1 d
    (mm)
    f
    (mm)
    l2
    (mm)
    h
    (mm)
    a
    (°)
    使用刀片
    5天 10左手刀12585.520712CC 0602
    询价 10右手刀12585.520712CC 0602
    询价 12左手刀12510620912CC 0602
    5天 12右手刀12510620912CC 0602
    5天 14左手刀150127251110CC 0602
    询价 16左手刀150129251112CC 09T3
    5天 14右手刀150127251110CC 0602
    5天 16右手刀150129251112CC 09T3
    5天 18左手刀180169321510CC 09T3
    5天 18右手刀180169321510CC 09T3
    询价 22左手刀200201135198CC 09T3
    询价 22右手刀200201135198CC 09T3
    5天 27左手刀2502513.545246CC 09T3
    5天 27右手刀2502513.545246CC 09T3
    询价 35右手刀3003217.555304CC 09T3
    询价 42右手刀350402165380CC 09T3

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    16个备选型号
     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    内径加工用镗孔刀杆 -CC□□用-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 内径加工用镗孔刀杆 -CC□□用-

    发货日: 7天

    阻尼镗刀杆FSTUP

    ¥ 576.11起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 阻尼镗刀杆FSTUP

    发货日: 当天起

    内孔车削刀具CC系列刀片对应刀杆SCLCR/L

    ¥ 111.00

    株洲钻石 [中国] 内孔车削刀具CC系列刀片对应刀杆SCLCR/L

    发货日: 当天

    内径加工用镗孔刀杆 -CP□□・DC□□用-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 内径加工用镗孔刀杆 -CP□□・DC□□用-

    发货日: 7天

    小型可调式镗刀杆SCLC

    ¥ 1,340.88起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 小型可调式镗刀杆SCLC

    发货日: 当天起

    内孔车削刀具DC系列刀片对应刀杆SDUCR/L

    ¥ 161.03

    株洲钻石 [中国] 内孔车削刀具DC系列刀片对应刀杆SDUCR/L

    发货日: 7天

    槽加工(内孔用)双头小型镗刀CG

    ¥ 261.69起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(内孔用)双头小型镗刀CG

    发货日: 5天

    仿形加工用钢制刀杆S-SVUC(B)-A型

    ¥ 639.28起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 仿形加工用钢制刀杆S-SVUC(B)-A型

    发货日: 4天起

    镗削/内径端面加工用硬质合金抗振刀杆C/E-SCLC-A型

    ¥ 1,176.53起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 镗削/内径端面加工用硬质合金抗振刀杆C/E-SCLC-A型

    发货日: 4天起

    小型镗刀C-BLS

    ¥ 158.44起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 小型镗刀C-BLS

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空