商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/5/26 8:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 宽度
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 宽度(mm)

    • 5
    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 50
    • 60
    • 100
  • 类型

    • 5608A
  • 按发货日筛选

    5608A-WP无痕双面胶
    5608A-WP无痕双面胶

    原价 :

    ¥ 19.76起

    价格(不含税):

    ¥ 19.76起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 19.76

    原价 :

    19.76

    价格(不含税):

    ¥ 19.76起 (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 19.76

    信息 :

    1.全丙烯酸结构,可以取代铆钉,螺丝及其他机械式固定
    2.长期抗紫外线及冷热循环,独特的泡绵可做为很好的缓冲材料
    3.能平均分散受力,使用者可使用较轻薄的材料而无材料变形,金属疲劳等问题

    展开

    型号 :

    • 10个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价(不含税):
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    宽度(mm) 5 长度(m) 33
    厚度(mm) 0.8 产品类型 胶带
    材质 全炳烯酸泡棉 详细颜色 白色离型纸白色胶
    耐温性 短期149(℃) 长期 93(℃) 用途 电器,汽车,建筑
    1.全丙烯酸结构,可以取代铆钉,螺丝及其他机械式固定
    2.长期抗紫外线及冷热循环,独特的泡绵可做为很好的缓冲材料
    3.能平均分散受力,使用者可使用较轻薄的材料而无材料变形,金属疲劳等问题

    基本信息

    长度(m) 33 厚度(mm) 0.8
    产品类型 胶带 材质 全炳烯酸泡棉
    详细颜色 白色离型纸白色胶 耐温性 短期149(℃) 长期 93(℃)
    型号
    5608A-WP-5-33M
    5608A-WP-8-33M
    5608A-WP-10-33M
    5608A-WP-15-33M
    5608A-WP-20-33M
    5608A-WP-25-33M
    5608A-WP-30-33M
    5608A-WP-50-33M
    5608A-WP-60-33M
    5608A-WP-100-33M
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    宽度
    (mm)
    用途

    19.76 元

    3天 5电器,汽车,建筑

    31.62 元

    3天 8电器,汽车,建筑

    39.53 元

    3天 10电器,汽车,建筑

    59.29 元

    3天 15电器,汽车,建筑

    79.06 元

    3天 20电器,汽车,建筑

    98.82 元

    3天 25电器,汽车,建筑

    118.59 元

    3天 30电器,汽车,建筑

    197.65 元

    3天 50电器,汽车,建筑

    237.18 元

    3天 60电器,汽车,建筑

    395.29 元

    3天 100电器,汽车,建筑

    Loading...

    1. 1

    常被一起购买的商品

    目录申请

    常被一起浏览的商品

    强力双面胶带

    ¥ 62.15起

    Nitoms [日本] 强力双面胶带

    发货日: 当天

    汽车(泡棉)胶带

    ¥ 2,117.94起

    3M [美国] 汽车(泡棉)胶带

    发货日: 2天

    VHB(泡棉)胶带

    ¥ 3,388.72起

    3M [美国] VHB(泡棉)胶带

    发货日: 2天

    普通双面胶带

    ¥ 1.83起

    佳加晟誉(JIAJIASHENGYU) [中国] 普通双面胶带

    发货日: 当天

    泡沫橡胶基材双面胶带

    ¥ 93.51

    Nitto [日本] 泡沫橡胶基材双面胶带

    发货日: 9天起

    超强力双面胶带(一般材料用)

    ¥ 31.80起

    Nitoms [日本] 超强力双面胶带(一般材料用)

    发货日: 当天

    高粘双面胶带

    ¥ 16.57起

    综研(Soken) [日本] 高粘双面胶带

    发货日: 当天

    9495LE(300LSE)胶系双面胶带

    ¥ 12.76起

    3M [美国] 9495LE(300LSE)胶系双面胶带

    发货日: 2天

    超强力双面胶带(聚氯乙烯用)

    ¥ 39.92

    Nitoms [日本] 超强力双面胶带(聚氯乙烯用)

    发货日: 当天

    特高粘PET双面胶

    ¥ 15.40

    艾利(AVERY DENNISON)[美国] 特高粘PET双面胶

    发货日: 当天

    粘性胶纸双面胶带

    ¥ 1.13起

    红狮(KINGLION)[中国] 粘性胶纸双面胶带

    发货日: 当天

    技术支持窗口