• 2018/12/16 7:00 ~ 12/17 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

无线传输深度卡尺 30EWRi

无线传输深度卡尺 30EWRi
  • 根据数量多少打折

【功能】
・ON/OFF
・RESET置零(屏幕数字归零)
・mm/inch
・预置值(输入一个数值)
・零位锁定/解锁
・Hold(保持测量值)
・DATA(数据输出)
・自动关机ON/OFF
【特点】
・内置无线传输测量系统
・带有绝对零点测量系统,可立刻进行测量
・出色的防护功能,防灰尘、冷却液、润滑油等,业界最高IP67防护等级
・高对比度LCD显示屏,字符高度11mm
・测量座和主尺由不锈钢淬硬制成

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
4126755
4126756
4126757
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm(inch))
示值误差G
(mm)

2,186.80 元

询价 0~150(6")0.03

2,689.59 元

询价 0~300(12")0.04

3,062.50 元

询价 0~500(20")0.05

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 深度规 显示形式 数显式 有无测量数据输出端子
分辨力(mm/inch) 0.01/.0005" 防水功能

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口