• 尊敬的客户,米思米官网适配浏览器版本已更新升级,请及时更新最新版本,以获得最佳使用体验。详情请参考
  • 尊敬的客户,因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。
超值防水数显卡尺 16ER

根据数量多少打折
马尔(MAHR) [德国]
马尔(MAHR) [德国]
【功能】
・ON/OFF
・RESET置零(屏幕数字归零)
・mm/inch
・零位锁定/解锁
・DATA(数据输出)
・自动关机ON/OFF
・【特点】防护等级IP54,适用于绝大多数生产加工现场
・自动开关机,电池寿命高端3年
・价格实惠

查看全部

暂无评价
查看360°图
  • 超值防水数显卡尺 16ER
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余8项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项

最大测量长度(范围选择) (mm) :

101~150
151~200
201~300

测量数据输出接口 :

有无深度杆 :

测量范围 (mm(inch)) :

0~150(0~6)
0~200(0~8)
0~300(0~12)

示值误差G (mm/inch) :

0.03
0.04

深度针形状 :

Φ1.5圆杆深度针
方杆深度针
无深度针

特点 :

不带有微调滚轮
带有微调滚轮

类型 :

16 ER

按发货日筛选:

全部
当天
3天以内
25天以内

型号:

  • 12个备选型号

    4103010

    4103011

    4103012

    4103013

    4103014

    4103015

    4103016

    4103017

    4103018

    4103019

    查看全部备选型号

复制
已复制
重新选型

发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥676.61)

数量折扣:- -

发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥676.61

)

数量折扣:

- -

标准价:

¥676.61起

价格(不含税):

¥676.61起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(不含税):

- -

购买条件:

标准价:

¥676.61起

价格(不含税):

¥676.61起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(不含税):

(含税总价:) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即购买
【功能】
・ON/OFF
・RESET置零(屏幕数字归零)
・mm/inch
・零位锁定/解锁
・DATA(数据输出)
・自动关机ON/OFF
・【特点】防护等级IP54,适用于绝大多数生产加工现场
・自动开关机,电池寿命高端3年
・价格实惠

基本信息

显示方式 数显式 种类 标准游标卡尺
防水功能 防滴 太阳能显示屏
分辨力(mm/inch) 0.01/0.0005
型号
4103010
4103011
4103012
4103013
4103014
4103015
4103016
4103017
4103018
4103019
4103020
4103021
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大测量长度(范围选择)
(mm)
测量数据输出接口 有无深度杆 测量范围
(mm(inch))
示值误差G
(mm/inch)
深度针形状 特点 几何量指标标准 备注

¥676.61起

当天 101~1500~150(0~6)0.03Φ1.5圆杆深度针不带有微调滚轮DIN862不带数据输出;带有Reference绝对零点测量系统

¥676.61起

当天 101~1500~150(0~6)0.03Φ1.5圆杆深度针带有微调滚轮DIN862不带数据输出;带有Reference绝对零点测量系统

¥676.61起

3天 101~1500~150(0~6)0.03方杆深度针不带有微调滚轮DIN862不带数据输出;带有Reference绝对零点测量系统

¥676.61起

当天 101~1500~150(0~6)0.03方杆深度针带有微调滚轮DIN862不带数据输出;带有Reference绝对零点测量系统

¥744.89起

25天 101~1500~150(0~6)0.03Φ1.5圆杆深度针不带有微调滚轮DIN862MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic;带有Reference绝对零点测量系统

¥744.89起

25天 101~1500~150(0~6)0.03Φ1.5圆杆深度针带有微调滚轮DIN862MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic;带有Reference绝对零点测量系统

¥744.89起

3天 101~1500~150(0~6)0.03方杆深度针不带有微调滚轮DIN862MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic;带有Reference绝对零点测量系统

¥744.89起

25天 101~1500~150(0~6)0.03方杆深度针带有微调滚轮DIN862MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic;带有Reference绝对零点测量系统

¥992.16起

3天 151~2000~200(0~8)0.03方杆深度针不带有微调滚轮DIN862MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic;带有Reference绝对零点测量系统

¥992.16起

当天 151~2000~200(0~8)0.03方杆深度针带有微调滚轮DIN862MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic;带有Reference绝对零点测量系统

¥1,309.23起

25天 201~3000~300(0~12)0.04无深度针不带有微调滚轮DIN862MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic;带有Reference绝对零点测量系统

¥1,309.23起

25天 201~3000~300(0~12)0.04无深度针带有微调滚轮DIN862MarConnect数据输出,可供选择:USB,OPTO RS232C 或Digimatic;带有Reference绝对零点测量系统

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空