商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • AK-22NH-4
  • 按发货日筛选

    ANEX 六角螺丝批头 H4mm用(替换用)

    根据数量多少打折

    ANEX 六角螺丝批头 H4mm用(替换用)

    原价 :

    ¥ 106.22起

    价格(不含税):

    ¥ 106.22起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 106.22

    原价 :

    106.22

    价格(不含税):

    ¥ 106.22起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 106.22

    信息 :

    【特长】
    ・可通过敲击紧紧卡住被拧花的内六角螺栓及内六角止动螺丝,刻出沟槽。
    ・与小型冲击螺丝刀配套使用,可拆下被拧花的内六角螺栓及内六角止动螺丝。
    【商品规格】
    ・刃尖:6.0×105 mm
    ・刃尖:6.0×105 mm
    ・适用尺寸:H4.0mm
    ・更换用批头
    ・六角螺丝批头六角轴:对边6.35 mm
    ・采用可紧紧卡住螺丝的特殊刃尖形状
    ・JAN代码:4962485320263
    ・TRUSCO代码:828-5030
    ・重量:29g
    【材质/表面处理】
    ・铬钼钒钢+TPE

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是ANEX 六角螺丝批头 H4mm用(替换用)-型号AK-22NH-4的详情页。
    内有型号AK-22NH-4的规格、尺寸等相关参数信息。

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买
    【特长】
    ・可通过敲击紧紧卡住被拧花的内六角螺栓及内六角止动螺丝,刻出沟槽。
    ・与小型冲击螺丝刀配套使用,可拆下被拧花的内六角螺栓及内六角止动螺丝。
    【商品规格】
    ・刃尖:6.0×105 mm
    ・刃尖:6.0×105 mm
    ・适用尺寸:H4.0mm
    ・更换用批头
    ・六角螺丝批头六角轴:对边6.35 mm
    ・采用可紧紧卡住螺丝的特殊刃尖形状
    ・JAN代码:4962485320263
    ・TRUSCO代码:828-5030
    ・重量:29g
    【材质/表面处理】
    ・铬钼钒钢+TPE
    型号
    AK-22NH-4
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥106.22起

    9天起

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 106.22起

    价格 :

    ¥ 106.22起

    参考单价 :

    ¥ 106.22

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    9天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空