• 致WinXP操作系统用户:当使用IE8和360兼容模式访问米思米官网时,可能会出现无法登录的情况,建议您切换为360极速模式或谷歌浏览器访问,给您带来不便,敬请谅解。
  • 自2018年7月23日起,米思米官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。为更好的完成新旧域名的顺利交替,变更后一段时间内通过原域名(https://cn.misumi-ec.com)仍可进入米思米官网。给您带来不便,敬请谅解。
喷雾、泵容器 容量 115ml至166ml

喷雾、泵容器 容量 115ml至166ml

参考价格(未税价):
30.38 元~
发货日:
5天~

[特长]
? 本产品设计简单,用途广泛。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5天~
30.38

型号 : 92700900
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 30.38

产品规格

  • 容量(ml)
    499以下
  • 喷嘴
    无喷嘴
  • 颜色
    其他
5天~
34.18

型号 : 92710999
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 34.18

产品规格

  • 容量(ml)
    499以下
  • 喷嘴
    无喷嘴
  • 颜色
    其他
5天~
34.18

型号 : 92720000
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 34.18

产品规格

  • 容量(ml)
    499以下
  • 喷嘴
    无喷嘴
  • 颜色
    其他

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687