• 2018/9/27 20:30 ~ 9/28 2:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
  • 2018年中秋节和国庆节放假通知
侧面切削口罩(抗病毒型)

侧面切削口罩(抗病毒型)【50个装】

参考价格(未税价):
197.90
发货日:
5天~

[特长]
▪ 扩展至上下两层的褶皱可为嘴部创造空间,方便说话或呼吸。
▪ 在呼吸时可以防止吸入病毒。
[用途]
▪ 适用于臭味或灰尘较多的作业现场。
▪ 清洁作业。

基本情报

  • 产品用途
    一次性防尘
  • 产品类型
    口罩主体
  • 详细类型
    挂耳型
  • 纵向X横向(mm)
    90×160
  • 构造
    4层
  • JAN代码
    4989999382631
  • TRUSCO代码
    767-2497

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5天~
197.90

50个装

型号 : TMK-SC4V-A
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 197.90
包装数 50个装

产品规格

  • 产品用途
    一次性防尘
  • 产品类型
    口罩主体
  • 详细类型
    挂耳型
  • 纵向X横向(mm)
    90×160
  • 构造
    4层
  • JAN代码
    4989999382631
  • TRUSCO代码
    767-2497
  • 质量(g)
    4.41
  • 包装
    单独包装
  • 规格
    使用抗病毒无纺布

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687