商品分类

  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

清风 三层超质感卷筒卫生纸 按箱销售【10提/箱】

根据数量多少打折

清风 三层超质感卷筒卫生纸 按箱销售【10提/箱】

原价:

¥18.96起

价格(不含税):

¥18.96起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥18.96

原价:

¥18.96起

价格(不含税):

¥18.96起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥18.96

信息:

此商品价格单位:元/提

展开

清除全部选项

类型 :

B□

型号 :

  • 1个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
此商品价格单位:元/提
【主要成分】 原生木浆
【纸张规格】 110mm*100mm
【是否含芯】 有芯卷纸<
【产品规格】 三层 270段/卷 10卷/提
【产品香型】 无香型
【产品特征】●触感丝滑,柔软强韧,湿水不易破。
                    ●不含荧光增白剂,高温灭菌,纯净自然。
                    ●荣获ISO9001认证。
                    ●2018年9月6日起,新旧包装更替阶段,新老包装随机发货(新旧包装仅外包装颜色差异)。


基本信息

产品类型 纸巾 纸张尺寸(mm) 110×100
单位 10提/箱(10卷/提) 规格 三层小卷纸(270段/卷)
产地 中国大陆 成分 木浆
产品特征 有芯卷
型号
B22A3U-TI
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥18.96起

当天

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

原木纯品迷你抽取式面纸 按箱销售【16提/箱】

¥ 9.72起

清风 [中国] 原木纯品迷你抽取式面纸 按箱销售【16提/箱】

发货日: 当天

垃圾袋

¥ 1.79起

利得(LIDE) [中国] 垃圾袋

发货日: 当天

南孚碱性干电池 1号/2号/5号/7号

¥ 9.69起

南孚 [中国] 南孚碱性干电池 1号/2号/5号/7号

发货日: 当天

威猛先生 洁厕液500g

¥ 6.97起

威猛先生(Mr.Muscle) [美国] 威猛先生 洁厕液500g

发货日: 当天

蓝月亮洗手液

¥ 12.90起

蓝月亮(blue moon)[中国] 蓝月亮洗手液

发货日: 3天

益思YES普白复印纸

¥ 108.46起

益思[芬兰] 益思YES普白复印纸

发货日: 当天

扇牌超洁净力洗衣皂

¥ 5.24起

扇牌 [中国] 扇牌超洁净力洗衣皂

发货日: 当天

5480特氟龙胶带

¥ 365.38起

3M [美国] 5480特氟龙胶带

发货日: 当天

HYGEN抹布

¥ 3.20起

乐柏美(Rubbermaid)[美国] HYGEN抹布

发货日: 当天

三菱直液式耐水水性笔 0.5mm UB-150

¥ 7.16起

三菱铅笔(UNI) [日本] 三菱直液式耐水水性笔 0.5mm UB-150

发货日: 当天

茶色片状通用工业擦拭纸

¥ 7.00起

MISUMI 茶色片状通用工业擦拭纸

发货日: 当天

厨房专用洗洁精

¥ 104.29起

飚马(BIAOMA) [中国] 厨房专用洗洁精

发货日: 7天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空