商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长(L尺寸)
  2. 规格
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(L尺寸)(mm)

    • 243
    • 250
  • 规格

    • 4mm
    • 5mm
    • 6mm
    • 8mm
    • 10mm
  • 类型

  • 按发货日筛选

    T柄内六角扳手

    根据数量多少打折

    产品目录

    T柄内六角扳手

    原价 :

    ¥ 9.23起

    价格(不含税):

    ¥ 9.23起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 9.23

    原价 :

    9.23

    价格(不含税):

    ¥ 9.23起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 9.23

    信息 :

    ・Cr-Mo合金钢制造,超强扭力。
    ・尾端倒角方便插入螺帽。

    展开

    型号 :

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    前端类型 其它 全长(L尺寸)(mm) 243
    规格 4mm
    ・Cr-Mo合金钢制造,超强扭力。
    ・尾端倒角方便插入螺帽。

    基本信息

    前端类型 其它
     
    型号
    E7804
    E7805
    E7806
    E7808
    E7809
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长(L尺寸)
    (mm)
    规格

    ¥9.23起

    4天 2434mm

    ¥11.35起

    4天 2435mm

    ¥12.85起

    4天 2436mm

    ¥19.61起

    4天 2508mm

    ¥27.49起

    4天 25010mm

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 9.23起

    价格 :

    ¥ 9.23起

    参考单价 :

    ¥ 9.23

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    9件特长球头内六角扳手组套

    ¥ 89.51起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件特长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    球头型扳手 套件W110与单件

    ¥ 21.46起

    HOZAN(宝山) [日本] 球头型扳手 套件W110与单件

    发货日: 当天起

    带滚珠内六角扳手套件(彩色)

    ¥ 470.80起

    PB SWISS TOOLS [瑞士] 带滚珠内六角扳手套件(彩色)

    发货日: 当天

    内六角扳手

    ¥ 1.96起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 内六角扳手

    发货日: 当天

    内六角扳手(锥头®・超长型)

    ¥ 311.05起

    EIGHT(百利) [日本] 内六角扳手(锥头®・超长型)

    发货日: 当天

    9件增力型加长球头内六角扳手组套

    ¥ 104.56起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件增力型加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    强力球头内六角扳手 9件套

    ¥ 57.62起

    田岛工具(TAJIMA) [日本] 强力球头内六角扳手 9件套

    发货日: 当天

    9件加长球头内六角扳手组套

    ¥ 78.98起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    特长球头内六角扳手

    ¥ 6.02起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 特长球头内六角扳手

    发货日: 当天

    T形内六角扳手(新旧款式同时发货)

    ¥ 15.80起

    世达(SATA TOOLS) [美国] T形内六角扳手(新旧款式同时发货)

    发货日: 当天

    7件加长球头内六角扳手组套

    ¥ 44.38起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 7件加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    加长球头内六角扳手

    ¥ 4.89起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 加长球头内六角扳手

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空