商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长(L尺寸)
  2. 规格
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有11个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(L尺寸)(mm)

    • 77
    • 82
    • 88.5
    • 98.5
    • 104
    • 124
    • 138
    • 147
    • 157
    • 167
    • 180
  • 规格

    • 1.5mm
    • 2mm
    • 2.5mm
    • 3mm
    • 4mm
    • 5mm
    • 5.5mm
    • 6mm
    • 7mm
    • 8mm
    • 10mm
  • 类型

  • 按发货日筛选

    公制加长球头内六角

    根据数量多少打折

    产品目录

    公制加长球头内六角

    原价 :

    ¥3.56起

    价格(不含税):

    ¥3.56起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥3.56

    原价 :

    3.56

    价格(不含税):

    ¥3.56起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥3.56

    信息 :

    ・Cr-V钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽。
    ・球型头方便狭窄空间使用。

    展开

    型号 :

    • 11个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    前端类型 球头 全长(L尺寸)(mm) 77
    规格 1.5mm
    ・Cr-V钢制造,整体热处理,尾端倒角方便插入螺帽。
    ・球型头方便狭窄空间使用。

    基本信息

    前端类型 球头
     
    型号
    E7571
    E7572
    E7573
    E7574
    E7575
    E7576
    E7577
    E7578
    E7579
    E7580
    E7581
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长(L尺寸)
    (mm)
    规格

    ¥4.00起

    4天 771.5mm

    ¥4.26起

    4天 822mm

    ¥3.56起

    4天 88.52.5mm

    ¥5.16起

    4天 98.53mm

    ¥5.86起

    4天 1044mm

    ¥5.33起

    4天 1245mm

    ¥7.29起

    4天 1385.5mm

    ¥6.70起

    4天 1476mm

    ¥10.31起

    4天 1577mm

    ¥11.38起

    4天 1678mm

    ¥14.69起

    4天 18010mm

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 11个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥3.56起

    价格 :

    ¥3.56起

    参考单价 :

    ¥3.56

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    9件特长球头内六角扳手组套

    ¥ 93.99起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件特长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    球头型扳手 套件W110与单件

    ¥ 22.53起

    HOZAN(宝山) [日本] 球头型扳手 套件W110与单件

    发货日: 当天起

    带滚珠内六角扳手套件(彩色)

    ¥ 504.70起

    PB SWISS TOOLS [瑞士] 带滚珠内六角扳手套件(彩色)

    发货日: 当天

    内六角扳手(锥头®・超长型)

    ¥ 429.82起

    EIGHT(百利) [日本] 内六角扳手(锥头®・超长型)

    发货日: 当天

    六角扳手

    ¥ 2.06起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 六角扳手

    发货日: 当天

    9件增力型加长球头内六角扳手组套

    ¥ 109.79起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件增力型加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    强力球头内六角扳手 9件套

    ¥ 60.50起

    田岛工具(TAJIMA) [日本] 强力球头内六角扳手 9件套

    发货日: 当天

    9件加长球头内六角扳手组套

    ¥ 82.93起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    7件加长球头内六角扳手组套

    ¥ 46.60起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 7件加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    特长球头内六角扳手

    ¥ 6.32起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 特长球头内六角扳手

    发货日: 当天

    T形内六角扳手(新旧款式同时发货)

    ¥ 16.59起

    世达(SATA TOOLS) [美国] T形内六角扳手(新旧款式同时发货)

    发货日: 当天

    加长球头内六角扳手

    ¥ 5.13起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 加长球头内六角扳手

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空