商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 螺距(P)、牙数
  3. 全长(L)
  4. 螺纹长
  5. 柄径
  6. 颈长
  7. 钻头部长
  8. 直径
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有4个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

  • 螺距(P)、牙数(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 螺纹长(mm)

  • 柄径(mm)

  • 颈长(mm)

  • 钻头部长(mm)

  • 直径(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    V-DR-SFT通孔专用V涂层含钒高速钢45°钻攻一体式螺旋槽丝锥

    标准价:

    ¥390.29起

    价格(不含税):

    ¥390.29起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥390.29

    标准价:

    390.29

    价格(不含税):

    ¥390.29起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥390.29

    信息:

    先端的钻头可进行攻丝前底孔加工,提高工作效率。

    展开

    型号:

    • 4个备选型号

      22583

      22585

      22587

      22589


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) M4 螺纹类型 公制螺纹
    工件材料 低碳钢(C含量少于0.25%)[◎] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 铝板材(AL)[◎] 螺距(P)、牙数(mm) 0.7
    丝锥材质 高钒高速钢 丝锥种类 螺旋槽丝锥
    孔类型 通孔用 / 盲孔用 吃入部牙数(Lcf) 2.5P
    涂层种类 其它 有无涂层
    全长(L)(mm) 65 螺纹长(mm) 4.9
    柄径(mm) 5 槽数 2
    精度 OH3 螺旋角(度) 45
    颈长(mm) 21 钻头部长(mm) 13
    直径(mm) 3.35 重量(g) 8
    先端的钻头可进行攻丝前底孔加工,提高工作效率。

    基本信息

    螺纹类型 公制螺纹 工件材料 低碳钢(C含量少于0.25%) / 铸钢(SC) / 铜(Cu) / 铝板材(AL)
    丝锥材质 高钒高速钢 丝锥种类 螺旋槽丝锥
    孔类型 通孔用 / 盲孔用 吃入部牙数(Lcf) 2.5P
    涂层种类 其它 有无涂层
    槽数 2 精度 OH3
    螺旋角(度) 45
     
    型号
    22583
    22585
    22587
    22589
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    螺纹长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    颈长
    (mm)
    钻头部长
    (mm)
    直径
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥390.29起

    5天 M40.7654.9521133.358

    ¥411.14起

    5天 M50.8765.65.524164.2511

    ¥417.60起

    89天 M61817629195.0517

    ¥542.51起

    89天 M81.25928.56.237226.821

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 4个备选型号

      22583

      22585

      22587

      22589


     复制

    标准价:

    ¥390.29起

    价格:

    ¥390.29起

    参考单价:

    ¥390.29

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空