商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 螺距(P)、牙数
  3. 全长(L)
  4. 螺纹长
  5. 柄径
  6. 精度
  7. 颈长
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有4个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

  • 螺距(P)、牙数(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 螺纹长(mm)

  • 柄径(mm)

  • 精度

  • 颈长(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    EX-S-MCT加工中心用短刃型氧化处理含钒高速钢左螺旋角8°加工中心用丝锥

    标准价:

    ¥131.38起

    价格(不含税):

    ¥131.38起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥131.38

    标准价:

    131.38

    价格(不含税):

    ¥131.38起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥131.38

    信息:

    用于加工中心,加工稳定。

    展开

    型号:

    • 4个备选型号

      20436

      20442

      20455

      20457


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) M10 螺纹类型 公制螺纹
    工件材料 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] 螺距(P)、牙数(mm) 1.25
    丝锥种类 手用丝锥 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    吃入部牙数(Lcf) 3P 有无涂层
    全长(L)(mm) 75 螺纹长(mm) 24
    柄径(mm) 7 槽数 3
    螺纹旋向 左旋 精度 OH2
    螺旋角(度) 8 颈长(mm) 41
    材质 含钒高速钢 重量(g) 25
    用于加工中心,加工稳定。

    基本信息

     
    型号
    20436
    20442
    20455
    20457
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    螺纹长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    精度 颈长
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥131.38起

    5天 M101.2575247OH24125

    ¥182.15起

    89天 M121.582298.5OH34839

    ¥339.57起

    89天 M162953212.5OH35291

    ¥339.57起

    5天 M161.5953212.5OH35293

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 4个备选型号

      20436

      20442

      20455

      20457


     复制

    标准价:

    ¥131.38起

    价格:

    ¥131.38起

    参考单价:

    ¥131.38

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空