已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是HL-LT-B-NRT长柄型氮化处理高速钢非铁合金用NRT挤压嵌套螺纹用丝锥-型号8307615的详情页。
内有型号8307615的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M4 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.7 |
丝锥种类 | 挤压丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2P | 有无涂层 | 有 |
全长(L)(mm) | 100 | 螺纹长(mm) | 11 |
柄径(mm) | 5.5 | 精度 | RH4 |
颈长(mm) | 22 | 材质 | 高速钢 |
重量(g) | 20 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空