已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
购买件数:
螺纹尺寸(公称) | M8 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 1.25 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 1.5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 150 |
螺纹长(mm) | 32 | 柄径(mm) | 7 |
槽数 | 4 | 精度 | 1b |
材质 | 高速钢 | 重量(g) | 50 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 锌合金压铸(ZDC) |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 1.5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 150 |
槽数 | 4 | 精度 | 1b |
材质 | 高速钢 |
收藏
对比
细节
发货日:
89天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空